Dans les épurateurs de gaz humides, l’efficacité du lavage est maintenue en conservant une concentration excessive du produit chimique de lavage (caustique ou acide) en fonction du gaz résiduel. Le pH fournit une mesure de cette concentration qui peut être utilisée pour contrôler l’ajout de produits chimiques d'appoint. La mesure d’ORP peut également être utilisée si le lavage implique une réaction d’oxydation et de réduction. De l’eau de lavage sale peut boucher une sonde de pH ou d’ORP, réduisant ainsi la durée de vie de la sonde. La sonde de pH/ORP Rosemount™ 396P est idéale pour les épurateurs de gaz humides en raison de sa jonction de référence à grande surface qui résiste au revêtement et au colmatage.
The 1056 dual-input transmitter offers single or dual sensor input with an unrestricted choice of dual measurements thus reducing the cost per loop and saving panel space. This multi-parameter instrument offers a wide range of measurement choices, including differential conductivity, dual oxygen and many other combinations supporting most industrial, commercial, and municipal applications. The modular design of the instrument allows signal input boards to be field replaced making configuration changes easy.
The 1057 three-input analyzer offers sensor input for pH/ORP/ISE or Contacting Conductivity/Resistivity. With an unrestricted choice of dual measurements, you can reduce the cost per loop and save panel space.
Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un instrument à une voie, alimenté par la boucle, qui peut prendre en charge l’entrée des sondes pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales) et des sondes ampérométriques (sondes d’oxygène dissous, de chlore et d’ozone).