Vannes d’isolement
Solutions de vannes fiables pour l’arrêt et l’isolement en toute sécurité des procédés industriels.
Une vanne d’isolement arrête le débit de gaz, de liquide, de boue ou de poudre. Ces vannes fonctionnent généralement en position fermée ou totalement ouverte pour diriger le fluide du procédé, assurer la protection en cas d’urgence et permettre une maintenance en toute sécurité. Les vannes d’isolement sont également appelées vannes de fermeture, vannes tout-ou-rien ou vannes d’arrêt.
Over the past 20 years, more and more countries around the world are focused on combating fugitive emissions. There’s a way for manufacturers to do their part, says Jeff Roseneder, by taking a closer look at basic seal design in ball valves.
Modern digital valve controllers with onboard valve monitoring and diagnostics reduce unplanned outages and increase profitability. End users choosing controllers should carefully evaluate the features offered to take advantage of the significant advancements seen in the last few decades.
en savoir plusPeter Chin provides insight into the connections between new technologies, operational reliability, and environmental sustainability.
en savoir plusJean-Paul Boyer, Massimiliano Franco, Nagendra Maddula, and Eugenio Sudati recently published an article in LNG Industry magazine, “The Key to Valve Selection for Challenging LNG Applications”. It describes key design parameters for choosing the best valves for LNG terminal operations.
en savoir plusFoire aux questions sur les vannes d’isolement
Une vanne d’isolement arrête le débit de gaz, de liquide, de boue ou de poudre. Ces vannes fonctionnent généralement en position fermée ou totalement ouverte pour diriger le fluide du procédé, assurer la protection en cas d’urgence et permettre une maintenance en toute sécurité. Malgré les différences d’utilisation prévue, les vannes d’isolement sont aussi communément appelées vannes de fermeture, vannes tout-ou-rien ou vannes d’arrêt.
Les vannes d’isolement sont disponibles dans diverses conceptions, notamment les vannes à boule, les vannes papillon, les vannes à guillotine, les vannes droites et les vannes à triple excentration. Chaque type de conception présente ses propres avantages en fonction des conditions du procédé, de la conception du système ou des objectifs du propriétaire de l’installation.
Les vannes d’isolement sont installées dans les systèmes de canalisations afin d’isoler le débit et d’assurer la maintenance en toute sécurité des équipements du procédé, notamment les vannes de régulation, les pompes et les bacs de stockage. Les vannes d’isolement peuvent également être utilisées pour contrôler les procédés tout-ou-rien, pour raccorder des équipements externes, pour faciliter les tests et pour arrêter les procédés en cas d’urgence.
Les vannes sont la principale source d’émissions fugitives dans une installation industrielle typique. Les fuites peuvent se produire autour de la tige de la vanne, des joints du corps et des raccordements au procédé, avec pour conséquence un écoulement accidentel du fluide du procédé. Il est donc essentiel de sélectionner avec soin une technologie de vannes à faibles émissions qui se caractérise par une action quart-de-tour, un système éprouvé d’étanchéité de la tige, des joints de corps minimaux et, dans la mesure du possible, des raccordements à souder.