Conçues pour assurer le bon fonctionnement de votre procédé

Les vannes à triple excentration surpassent les vannes traditionnelles en termes de durabilité, de fiabilité et de coût de possession.Le siège des vannes à triple excentration est conçu de manière à minimiser l’usure, à réduire les coûts de maintenance et à prolonger la durée de vie de vos vannes.Les capacités d’étanchéité « Zéro fuite » des vannes à triple excentration fournissent les performances nécessaires pour maintenir la fiabilité de vos procédés à un niveau d’efficacité optimal.Tous ces avantages s’accompagnent d’une réduction importante du poids par rapport à de nombreuses autres vannes, ce qui facilite considérablement l’installation et la maintenance.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Conçues pour assurer le bon fonctionnement de votre procédé

Produits



Marques



Applications





Actualités

Emerson optimise son logiciel de système de contrôle-commande pour renforcer l’agilité...

La dernière mise à jour de DeltaV intègre la compatibilité avec les appareils PROFINET S2, propose des fonctionnalités de formation des...

Le nouveau détecteur de gaz à point fixe Rosemount d’Emerson offre une détection rapide et fiable...

Facile à configurer, installer et entretenir, le détecteur de gaz fixe Rosemount 625IR est étalonné en usine pour une précision durable tout au...

Emerson dévoile une nouvelle soupape de sécurité optimisée pour les applications gaz critiques

Les soupapes Anderson Greenwood type 84 assurent une étanchéité optimale à très haute pression pour le stockage, le transport et les stations de...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.