À propos de la technologie de détection de flamme
Comment choisir les bons appareils pour surveiller le risque d’incendie.
Pour remplir leur fonction de détection, les détecteurs de flammes actuels utilisent des technologies optiques. Il est établi que les flammes émettent des rayonnements électromagnétiques dans les longueurs d'ondes infrarouges (IR), la lumière visible et les longueurs d'ondes ultraviolettes (UV), selon la source du combustible. C'est pourquoi des technologies optiques ont été mises au point pour détecter les flammes en utilisant le spectre lumineux allant des infrarouges aux ultraviolets. Les détecteurs s'appuient sur la portée optique du rayonnement émis dans les bandes spectrales pour déterminer s'il s'agit véritablement d'une flamme.
Déterminez si la flamme potentielle que vous cherchez à détecter sera à base d'hydrocarbure ou non organique. Avec des flammes d'hydrocarbures, une combinaison de méthane et d'oxygène produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Ce type de feu crée un signal UV à une longueur d'onde de 0,2 micron et un signal IR à 2,7 microns et 4,5 microns. Les flammes d'hydrogène ne produisent que des molécules d'eau, de sorte que nous ne pouvons pas observer le même pic de CO2 qu'une flamme d'hydrocarbure est censée produire.
Les conditions ambiantes telles que la lumière du soleil, la foudre, les objets chauds et d'autres sources non inflammables peuvent provoquer de fausses alertes. Il est essentiel que le détecteur de flamme soit capable de faire la distinction entre un incendie réel et une fausse source de rayonnement.