Mesure de niveau radar pour le téléjaugeage

Mesure de niveau radar pour le téléjaugeage

Gamme complète d'appareils de mesure de niveau radar avec des fonctionnalités exclusives pour répondre à tous vos défis dans un large éventail d'applications

prod-rmt-psradar_level-c010

La garantie de mesures précises et d'une exploitation efficace et sûre

Les jauges de niveau radar Rosemount fournissent des données précises pour le comptage transactionnel, la gestion des stocks et la limitation des pertes. Elles mesurent tous les produits, du pétrole brut et de l'asphalte aux gaz liquéfiés. Elles sont certifiées SIL 2 et SIL 3 pour la protection antidébordement. La jauge de niveau Rosemount 5900S est certifiée pour le comptage transactionnel par l'OIML et de nombreux instituts nationaux. L'association d'une jauge de niveau et d'un concentrateur de terrain Rosemount 2410 permet des communications sans fil et l'émulation de jauges d'autres marques.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture La garantie de mesures précises et d'une exploitation efficace et sûre

Fonctionnement

Les incidents de débordement peuvent avoir de graves conséquences. Le rôle principal d'un système automatique de protection antidébordement est de fournir une fonction fiable d'alarme de niveau très haut.

Les jauges de niveau radar Rosemount sont compatibles avec les niveaux SIL 2 et SIL 3. Elles sont conformes aux normes API 2350, TÜV/WHG et aux exigences locales. La jauge de niveau Rosemount 5900S se caractérise par une technologie 2-en-1, permettant une mesure de niveau et un traitement d'alarme indépendant en utilisant une seule ouverture sur le bac de stockage. 

Grâce à sa solution 2-en-1, la jauge de niveau radar Rosemount 5900S peut servir simultanément de jauge de niveau automatique (ATG) et de sonde de protection antidébordement indépendante. Voici ses avantages :

  • Réduction des interventions mécaniques permettant de réaliser d'importantes économies
  • Mesures continues pour la protection antidébordement certifiée CEI 61508 SIL 2
  • Jauge de niveau automatique certifiée pour le comptage transactionnel

Ajoutez des jauges Rosemount à votre système existant en émulant le système de communication par bus du fabricant précédent. Remplacez votre logiciel de gestion des bacs de stockage par le logiciel Rosemount TankMaster, pour une communication transparente et fiable avec tous les appareils installés sur votre site.

  • Évitez les modifications de câblage ou la réalisation de tranchées et effectuez des mises à niveau progressivement.
  • Améliorez la précision et l'efficacité avec des appareils modernes.
  • Réduisez le risque d'interruption et de perturbation.

Le système de téléjaugeage sans fil Rosemount prend en charge la norme CEI 62591 (protocole WirelessHART® ) pour une automatisation économique de votre parc de bacs de stockage. Aucun câblage de terrain longue distance n'est nécessaire, les coûts d'installation peuvent être réduits jusqu'à 70 %, et la solution sans fil permet d'accéder aux données de bacs  jusque-là hors de portée. Aucun permis de feu n'est nécessaire et les temps d'arrêt sont minimisés. Le délai entre le lancement du projet et le démarrage du système est considérablement réduit.

ppl-rmt-psradar_level-c007

Les terminaux de New York opèrent en toute sécurité

Pour demeurer compétitifs sur des marchés difficiles, les terminaux de stockage doivent minimiser le travail manuel, utiliser efficacement la capacité des bacs et optimiser les taux de transfert, sans compromettre la sécurité.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.