DeltaV Mimic Field 3D
Une solution de formation immersive optimisée par la technologie de réalité virtuelle
En utilisant les modèles CAO 3D industriels existants de votre installation ou en générant de nouveaux modèles à l'aide d'une vaste bibliothèque de composants industriels, DeltaV Mimic Field 3D garantit des images précises et réalistes. Grâce à la réalité virtuelle, Mimic Field 3D élabore des scénarios de simulation à l'aide d'outils de logique et de modélisation avancés qui peuvent être déployés sur n'importe quel appareil pour offrir à vos opérateurs sur le terrain une expérience de formation totalement immersive.
LOGICIEL DE GESTION D’EXPLOITATION DELTAV
DeltaV Mimic Field 3D fournit un jumeau numérique complet avec un environnement immersif
Mimic Field 3D permet de développer des compétences opérationnelles sans exposition réelle aux opérations de l'unité ou même avant la construction de l'usine. Mimic utilise une modélisation de puissance de premier principe pour garantir un environnement opérationnel très réaliste. En s'appuyant sur les modèles CAO 3D industriels existants de votre installation et de votre équipement, Mimic développe efficacement une infrastructure de formation immersive et interactive. Des supports numérisés ou photographiques de votre usine peuvent également être utilisés comme données d’entrée pour développer une application. Garantissez la préparation opérationnelle en utilisant des scénarios de formation réalistes qui approfondissent la compréhension des activités d'exploitation et de maintenance.
Assurez la sécurité du personnel et des équipements en appliquant la simulation Mimic Field 3D pour former les opérateurs de terrain sans les déployer dans des environnements dangereux, coûteux ou isolés. Réalisez des procédures de maintenance et familiarisez votre personnel avec l'équipement dans un environnement protégé.
Utilisez le jumeau numérique pour former simultanément les opérateurs sur le terrain et ceux en salle de commande aux mêmes scénarios et procédures. Cela améliore la collaboration au sein de l'équipe avant ou pendant la construction de l'usine. Les équipes peuvent également être formées à des procédés spécifiques au sein d'une installation existante.
Pour démarrer votre production plus tôt, préparez vos opérateurs. Mimic Field 3D permet aux opérateurs sur le terrain de se familiariser avec les opérations et les activités de maintenance avant ou pendant la construction de l'usine, réduisant ainsi le temps nécessaire à la formation sur site.
Faites appel à Mimic Field 3D pour organiser les activités de migration et les arrêts techniques, réduire les risques, valider les procédures de maintenance et minimiser les temps d'arrêt de l'usine.