Engineer with Fisher valves in test lab

Butterfly Valves

Maintain safe and efficient production across a wide spectrum of service conditions.

A complete butterfly valve line to provide optimal performance

Our complete range of butterfly valves extends from general purpose to severe service models used for isolation and throttling applications. It includes resilient seated valves for long service life and bubble tight shutoff; high performance valves capable of temperatures from cryogenic to 1500°F (815°C) and pressures to ASME Class 1500 (PN 260); double flanged valves in sizes up to NPS 120 (DN 3000) and lined valves suitable for highly corrosive liquids, gases and slurries. With a robust construction and a high cycle life, these valves will lower your total cost of ownership.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture A complete butterfly valve line to provide optimal performance

Resources

Solutions d’automatisation

Emerson va automatiser la nouvelle usine de matériaux à bilan carbone négatif d’Origin Materials

L’écosystème numérique Plantweb™ aidera Origin à convertir les résidus de bois renouvelables en produits chimiques pour diverses applications

Solutions d’automatisation

Builder of world’s largest offshore crane vessel chooses Emerson’s valve remote control solution

Valve, actuator and control package helps to ensure safe and reliable ballast operations aboard record-breaking semi-submersible

Solutions d’automatisation

Emerson helps Shell Philippines Exploration keep energy flowing

On-time, on-budget automation upgrade enhances reliability of Malampaya natural gas operation
Background Image - Pixelated World Map

FAQs

What are Butterfly Valves?
What are Butterfly Valves?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture FAQs
Trouver votre prestataire de services

Discutez avec un expert en électrovannes

Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Notre équipe d'experts en vannes de régulation est disponible pour vous offrir une assistance technique, des conseils, vous aider dans le processus de tarification et de facturation, ainsi que répondre à vos questions d’ordre général.

Nous contacter
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.