Soupapes pression dépression
Protégez vos équipements et réduisez les émissions avec une gamme complète de produits qui améliorent la sécurité.
Emerson offre des solutions inégalées conçues pour diminuer les coûts de maintenance des installations et réduire au minimum les émissions fugitives. Notre catalogue exhaustif de soupapes de pression-dépression comprend les modèles des principales marques du secteur, telles que Anderson Greenwood™, Enardo™, et Varec™. Ces produits aident nos clients à atteindre facilement leurs objectifs environnementaux.
FAQ
Contactez le bureau commercial le plus proche pour vous aider à déterminer les produits qui répondent le mieux aux besoins de vos applications.
La maintenance des soupapes de pression-dépression peut varier en fonction de l’application dans laquelle ces appareils sont installés. Il est recommandé de commencer par une inspection des soupapes de pression-dépression 6 mois après leur installation initiale. Si l’appareil nécessite des réparations, l’intervalle de maintenance doit être raccourci, et si l’appareil est toujours en état de marche, l’intervalle peut être prolongé. Les conseils de maintenance se trouvent dans le manuel d’utilisation des soupapes de pression-dépression et varient selon la marque et le modèle. Cependant, tous les appareils doivent être inspectés attentivement au niveau des joints de palette du côté des soupapes de pression et/ou de dépression pour s’assurer qu’ils sont en bon état et fonctionnent correctement.
À titre de référence rapide, notez que les soupapes de pression-dépression à contrepoids offrent des réglages de pression et de vide allant jusqu’à 2 psi. Pour les applications qui nécessitent des réglages supérieurs à 2 psi, nous proposons des soupapes de pression-dépression à ressort qui offrent des réglages allant jusqu’à 15 psi.