Développement durable
Emerson aide ses clients dans certaines des industries les plus importantes du monde à réaliser des progrès mesurables en matière de développement durable et nous sommes prêts à aider les autres à s’engager dans cette voie.
L’intégration des données au sein du système DeltaV permet la communication de données entre le terrain et les systèmes métiers avec un temps de configuration minimal. Les décideurs à tous les niveaux de l’usine − ingénierie, exploitation et production − peuvent accéder en temps réel aux données critiques dont ils ont besoin, et ce, de façon fiable et sécurisée.
Contrôleur RX3i CPE305
Le contrôleur RX3i est à la base de la connectivité Internet industrielle. Un contrôleur d’automatisation programmable puissant et modulaire qui met l’accent sur la haute disponibilité
Systèmes de contrôle d’axes adaptés à n’importe quel environnement
Même dans des conditions environnementales extrêmes telles que des températures élevées et des conditions difficiles, les solutions d’axes et variateurs d’Emerson sont aussi durables que polyvalentes et évolutives.
Machine de soudage à ultrasons par points Branson GMX-20MA
La machine de soudage à ultrasons par points GMX-20MA garantit une qualité et une homogénéité élevées du soudage.
Évitez les problèmes de santé et de sécurité inutiles dus à la chaleur et aux émanations lors des opérations de soudage. Les solutions de soudage par ultrasons Branson d’Emerson ne génèrent ni chaleur ni émanations élevées pendant le processus de soudage.
Branson GMX-20DP
La conception mécanique unique de la machine de soudage GMX-20DP permet un large éventail d’applications complexes tout en assurant des niveaux élevés de précision et de contrôle du procédé.
Machine de soudage à ultrasons par points Branson GMX-20MA
La machine de soudage GMX-20MA de Branson est une machine de soudage à ultrasons par points récemment développée qui se caractérise par une conception mécanique robuste et une surveillance précise du procédé de soudage.
Détecteur ultrasonique de fuite de gaz Incus
Déployer les détecteurs ultrasoniques de fuite de gaz INCUS et les détecteurs de gaz NetSafety Millennium Point avec les détecteurs de gaz combustibles à longue portée Rosemount 935 pour augmenter l’efficacité de la détection et fournir des alarmes précoces et précises dans les opérations extérieures.
Garniture et soufflet de vanne de régulation
Les contrôleurs numériques de vannes confèrent de l’intelligence aux vannes easy-e en leur permettant de détecter les anomalies avant qu’elles ne deviennent un problème.
Les vannes de votre usine sont probablement la principale source d’émissions fugitives. Avec un investissement limité, l’élimination des milliers de fuites potentielles dans votre usine peut sembler un défi de taille. Pourtant, chaque mise à niveau de vanne que vous effectuez vous rapproche d’une production plus durable.
Systèmes de garniture de vannes de régulation Fisher™ ENVIRO-SEAL™
La gamme de vannes à faible taux d’émission d’Emerson est conçue et testée de manière à traiter toutes les voies de fuite possibles, des systèmes éprouvés et brevetés d’étanchéité de la tige aux raccordements de haute intégrité.
Les fabricants se tournent vers Emerson pour les applications difficiles d’assemblage des plastiques, de soudage des métaux et de nettoyage dans les ateliers, les cellules de travail et les salles blanches du monde entier.
Branson GMX-20MA
La machine de soudage GMX-20MA de Branson est une machine de soudage à ultrasons par points récemment développée qui se caractérise par une conception mécanique robuste et une surveillance précise du procédé de soudage.
Branson GMX-20DP
La conception mécanique unique de la machine de soudage GMX-20DP permet un large éventail d’applications complexes tout en assurant des niveaux élevés de précision et de contrôle du procédé.
Blocs d’alimentation électrique d’automatisation DCFX
Optimisez la disponibilité des systèmes d’assemblage automatisés grâce aux blocs d’alimentation électrique compacts pour les machines de soudage par ultrasons.
Tirer profit de manière créative et stratégique des solutions et de l’expertise pour créer des batteries pour véhicules électriques et des batteries de systèmes de stockages d’énergie plus efficaces et plus sûres
Les technologies de mesure, de contrôle et d’électricité d’Emerson, le réseau mondial d’experts en applications et les services de solutions d’ingénierie font de l’entreprise le partenaire idéal pour cette technologie émergente.
Emerson est un partenaire expert en solutions offrant la flexibilité nécessaire pour répondre à une grande variété d’applications exigeantes, allant de l’exploitation minière au raffinage, en passant par la production d’éléments et l’assemblage de batteries.
Les technologies d’Emerson, y compris les solutions de surveillance de l’état, la plate-forme Plantweb Optics et l’expertise en stratégie de sécurité à l’échelle du site, font d’Emerson le partenaire idéal pour les solutions minières qui peuvent aider les entreprises à adopter et à mettre en œuvre des solutions d’échelle.
La capacité d’Emerson à fournir la technologie, l’ingénierie et une expertise approfondie sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en batteries lithium-ion accélère le développement des batteries pour véhicules électriques en tant que source d’énergie durable viable.
Questions fréquemment posées sur l’assemblage et la fabrication de batteries pour véhicules électriques
Les matières premières essentielles utilisées dans la fabrication de batteries Li-ion (LIB) comprennent du lithium, du graphite, du cobalt et du manganèse. Alors que les déploiements de véhicules électriques augmentent, la demande de production de batteries EV (batteries de véhicules électriques) au lithium augmente grandement.
La fabrication de composants de batterie (ou éléments de batterie) au lithium se déroule par jeux d’électrodes, qui sont ensuite assemblés dans des éléments de batterie. Pour produire de l’électricité, les batteries EV (batteries de véhicules électriques) au lithium font circuler en interne des ions lithium d’une couche, appelée l’anode, vers l’autre, la cathode. L’anode et la cathode sont séparées par une autre couche, l’électrolyte.
Chaque génération de conception de batteries (cylindriques, prismatiques, à pochette en polymère et maintenant à électrolyte solide) repousse les limites techniques et exige encore davantage de la technologie d’assemblage. Les solutions de soudage ultrasonique assemblent de manière fiable les métaux les plus délicats ainsi que les pellicules hybrides avancées, nécessaires à la fabrication de batteries à haute densité énergétique.
Une batterie est composée d’une anode, d’une cathode, d’un séparateur, d’un électrolyte et de deux collecteurs de courant (positif et négatif). L’anode et la cathode stockent le lithium. L’électrolyte transporte des ions lithium chargés positivement de l’anode vers la cathode et vice versa à travers le séparateur. Le déplacement des ions lithium crée des électrons libres dans l’anode, ce qui crée une charge au niveau du collecteur de courant positif. Le courant électrique circule alors du collecteur de courant à travers un appareil alimenté (téléphone portable, ordinateur, etc.) vers le collecteur de courant négatif. Le séparateur bloque le flux des électrons à l’intérieur de la batterie.
Alors que la batterie se décharge et fournit un courant électrique, l’anode libère des ions de lithium vers la cathode, générant ainsi un flux d’électrons d’un côté vers l’autre. Lorsque l’appareil est branché, l’inverse se produit : les ions de lithium sont libérés par la cathode et reçus par l’anode.
Un des plus grands défis pour les véhicules est de concilier le poids et la puissance du carburant. Les chercheurs modifient les caractéristiques clés de la batterie lithium-ion pour en faire une version « tout solide » ou « à électrolyte solide ». Ils remplacent l’électrolyte liquide, placé entre l’anode et la cathode, par un électrolyte fin et solide qui est stable sur une large plage de tensions et de températures.