Pompes
Améliorez la production et la maintenance avec une meilleure visibilité de l'état de vos pompes tout au long du procédé chimique.
La maintenance des pompes constitue un élément crucial de leur efficacité et de leur disponibilité, mais il peut être difficile de détecter les signes de défaillance des pompes avec des vérifications manuelles peu fréquentes. Les solutions d’Emerson pour pompes permettent de détecter un fonctionnement anormal et les pannes imminentes, ce qui permet d'avoir une maintenance prédictive.Grâce à des informations 24 h/24 et 7 j/7 sur l’état des pompes, les techniciens des machines tournantes et les opérateurs de consoles peuvent prendre des mesures correctives en temps utile pour assurer une production sans interruption.
Il est essentiel de détecter au plus tôt les problèmes de cavitation affectant les pompes, car la cavitation peut augmenter le risque de vibrations susceptibles de provoquer une défaillance du joint d’étanchéité. Emerson propose toute une gamme de capteurs et de transmetteurs de pression et de vibrations pour conduites d’aspiration et de décharge, ainsi que des fonctionnalités d’intégration grâce au logiciel de gestion des équipements AMS pour permettre une détection efficace des conditions de cavitation et garantir un fonctionnement fiable de vos pompes.
Les pompes de procédé pour les applications en service sale ont souvent recours à un filtre d’aspiration pour limiter les dommages causés par les quantités excessives de débris. Néanmoins, si le filtre vient à se boucher, il peut limiter le débit et provoquer des cavitations, des vibrations importantes et une défaillance des joints. Les transmetteurs de pression différentielle d’Emerson peuvent détecter les restrictions du débit et générer des alertes en temps opportun afin de permettre une correction du problème avant que la pompe ne soit endommagée.
Les défauts d’alignement, les paliers usés, la cavitation, les turbulences, pour n’en citer que quelques-uns, sont des facteurs susceptibles de provoquer des vibrations excessives et, à terme, une défaillance de la pompe. Emerson propose un logiciel de surveillance et de protection de pointe permettant d’obtenir en ligne des mesures de vibration et de température des paliers, notamment une analyse de type spectre et forme d’onde permettant de surveiller efficacement l’état de la pompe. La surveillance en ligne vous épargnera la recherche de problèmes potentiels et vous permettra donc de consacrer ce temps à la résolution des problèmes existants au niveau de la pompe.
Une mauvaise surveillance des niveaux dans les systèmes d'injection de liquide de barrage peut cacher des problèmes de niveau haut ou bas et causer d’éventuels problèmes mécaniques qui, à termes, provoqueront des défaillances au niveau des pompes de procédé. Par ailleurs, le recours à des détecteurs de niveau ou des contrôles manuels traditionnels en vue de mesurer le niveau et la pression des réservoirs peut manquer de régularité et s’avérer relativement chronophage. La surveillance en ligne des réservoirs de liquide de barrage par le biais de transmetteurs déportés spécialisés peut limiter les défaillances et réduire les coûts de maintenance.
Les fuites d’hydrocarbures au niveau des pompes de procédé intermittentes peuvent s’avérer onéreuses pour vos opérations et leur environnement, tout particulièrement dans un parc de bacs de stockage et tout autre emplacement éloigné, où personne n’est présent pour détecter l’écoulement. Les solutions en réseau d'Emerson pour la détection sans fil de fuites intègrent une technologie de transmetteur sans fil efficace, combinée à des capteurs d’hydrocarbure avancés qui se déclenchent au premier signe de fuite, ce qui permet de contenir les effets de l’incident et de préserver la conformité réglementaire.