Purification

Purification

Optimisez l’élimination des impuretés grâce à des technologies qui garantissent la qualité et s’adaptent aux procédés de fabrication à haut rendement.

Garantir la qualité grâce à une chromatographie et une filtration améliorées

Pour assurer le bon déroulement de la purification, il faut surveiller de près et contrôler avec précision des procédés complexes tels que les colonnes de chromatographie et les skids de filtration, afin de garantir la qualité sans perte de produit. Les technologies de mesure et de contrôle d’Emerson permettent de suivre le rythme des processus de production à haut rendement et d’éviter d’endommager les produits et les équipements.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Garantir la qualité grâce à une chromatographie et une filtration améliorées

Solutions concrètes

Température

Un contrôle inefficace de la température peut avoir un impact négatif sur les processus de purification en entraînant des conditions qui dégradent l’intégrité d’un produit ou affectent défavorablement les comportements et les propriétés d’un produit pendant la séparation. L’ensemble complet de technologies de gestion de la température d’Emerson - des capteurs et des vannes de régulation aux algorithmes de contrôle et aux diagnostics - permet de surveiller et de contrôler efficacement la température pendant les procédés de purification afin de maximiser la production et de garantir la qualité.

pH

Le non-respect des plages de pH correctes au cours des procédés de purification peut avoir de graves conséquences. Par exemple, les protéines peuvent devenir instables à un pH incorrect et commencer à se déplier, ce qui entraîne une réduction du rendement du produit, voire des pertes de produit. Les technologies de mesure et de régulation d’Emerson constituent une solution de gestion standardisée et automatisée pour surveiller et réguler efficacement le pH au cours des procédés de purification, afin de garantir des séparations efficaces et un meilleur rendement.

Régulation du débit

Une gestion précise et exacte du débit est essentielle pour contrôler les ajouts de tampons dans les procédés de purification tels que les colonnes de chromatographie et les systèmes de filtration. Un mauvais contrôle du débit peut se traduire par des pertes de produits et des coûts d’exploitation plus élevés. Le portefeuille de solutions de contrôle de débit d’Emerson garantit des procédés de purification efficaces et rapides en s’appuyant sur les dernières technologies de vannes et de mesure, ainsi que sur des systèmes de contrôle et de gestion permettant de valider et de suivre le transfert précis des tampons et des effluents.

Gestion des résines

Les résines jouent un rôle essentiel dans la purification, mais l’utilisation répétée et à long terme de ces composants coûteux peut entraîner l’encrassement, la dégradation et la réduction de la surface des pores - autant de facteurs qui diminuent l’efficacité des résines et entravent la récupération des produits. Le système d’exécution de la production Syncade d’Emerson permet de suivre et de gérer électroniquement l’utilisation de la résine afin d’en garantir l’efficacité. En outre, le système numérique de contrôle-commande DeltaV permet de conditionner correctement les résines afin de garantir une purification à haut débit.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.