Optimiser la production
Votre rentabilité pèse lourdement sur l’efficacité de vos procédés.
Pour maximiser l’efficacité de la récupération des minéraux tout en minimisant les coûts, il est essentiel de garantir que vos procédés fonctionnent de manière optimale. Cela représente toujours un défi, surtout lorsque l’on fait face à des systèmes et des pratiques de travail obsolètes. L’équipe d’experts d’Emerson est prête à vous aider à repérer les possibilités d’amélioration de vos processus de récupération et à déployer une stratégie de contrôle avancée pour optimiser l’ensemble de votre circuit de mine/usine de minerai jusqu’au chargement.
Un certain nombre de facteurs critiques affectent les performances d’un système de lixiviation en tas. Le plus important est le dimensionnement correct du minerai. Outre le dimensionnement correct du minerai, la répartition de la solution de lixiviation est le facteur qui influe le plus sur la récupération des minéraux. Emerson a collaboré avec plusieurs exploitants miniers pour mettre en place des systèmes visant à repérer les dysfonctionnements des émetteurs et à améliorer les processus d’irrigation et de récupération.
La formation de cordons et le colmatage sont des conditions courantes qui entravent le fonctionnement efficace de vos hydrocyclones.Les spécialistes d’Emerson dans le domaine minier ont développé une technologie dédiée à l’optimisation des hydrocyclones. Cette solution de contrôle et d’optimisation adresse les défis liés à l’agglomération, l’obstruction et la classification des particules indésirables. Elle évalue les différents paramètres opérationnels de chaque hydrocyclone. Avoir accès à ces données pour chaque hydrocyclone facilite la mise en œuvre de stratégies de contrôle performantes.
Optimisez le contrôle de vos opérations et développez tout son potentiel grâce au système numérique de contrôle-commande DeltaV et ses applications intégrées de contrôle avancé. Ces puissantes applications contribuent à réduire le nombre d’heures d’ingénierie et à améliorer l'efficacité de votre exploitation.
Au sein des activités minières, la comminution désigne les procédés de réduction des solides extraits, réalisé à travers des techniques de concassage, de broyage et d’autres méthodes. Les broyeurs SAG et les broyeurs à boulets jouent un rôle crucial dans le processus de comminution. Les exploitants miniers sont contraints d’améliorer l’efficacité et la fiabilité des broyeurs afin de garantir une étanchéité parfaite et une récupération maximale.