Un père et son fils réglant le thermostat

Thermostats intelligents, Encore plus intelligents : optimisez l’expérience à domicile








Solutions intelligentes et simples

« Les familles passent de plus en plus de temps à la maison, donc leur intérêt se porte vers des solutions intelligentes mais simples qui facilitent leur vie », déclare Craig Ross, Président de White-Rodgers pour Emerson. « Il ne fait aucun doute que le chauffage et la climatisation sont les principaux postes dans la consommation énergétique et les dépenses d’un foyer. Notre thermostat intelligent peut contribuer à économiser de l’énergie et de l’argent tout en assurant un confort d’intérieur, ce qui est bénéfique à la fois pour les consommateurs et pour l’environnement. »












 

La technologie a permis de créer le cadre de vie que nous recherchons sur simple pression d’un bouton. Nous pouvons regarder une vidéo de recette de cuisine sur nos téléphones intelligents, réduire la luminosité de nos ampoules intelligentes pour créer une ambiance de dîner et activer par la voix notre liste de lecture numérique préférée depuis n’importe quelle pièce de la maison. Si les fonctionnalités de nos téléphones intelligents améliorent nos vies sur tous les plans, les effets bénéfiques qu’ils ont sur notre quotidien sont bien ceux des thermostats intelligents qu’ils contrôlent.

Nos thermostats Sensi offrent à nos clients la liberté et la flexibilité de modifier les réglages de leur domicile depuis n’importe quel endroit dans le monde, leur permettant ainsi de personnaliser leur confort.

Le thermostat intelligent SensiTouch par Emerson, leader du secteur du thermostat et de la surveillance CVC est l’évolution moderne de notre thermostat à la renommée nationale. Il combine la technologie éprouvée des téléphones intelligents avec un écran tactile couleur et d’apparence élégante et minimaliste pour offrir aux utilisateurs une expérience de confort au foyer.

deux contrôleurs thermostatiques

La position de leader en matière de confort et de commodité à domicile implique des partenariats forts qui permettront aux clients d’optimiser le peu de temps dont ils disposent. Les thermostats intelligents SensiTouch et Sensi Smart sont tous deux compatibles avec les plateformes Smart Home Management d’Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit et Samsung SmartThings, assurant ainsi une utilisation transparente pour les utilisateurs passionnés de technologie.  

Les deux thermostats Sensi s’appuient sur un long héritage de connexion de contrôle précis de la température pour assurer le plus haut niveau de confort de la maison. Des études d’Emerson montrent que les thermostats Sensi permettent d’aider les utilisateurs à économiser environ 23 % de la consommation d’énergie de leurs installations de CVC en ajustant la température grâce à une programmation flexible, un accès à distance et un géorepérage.

« Les familles passent de plus en plus de temps à la maison, donc leur intérêt se porte vers des solutions intelligentes mais simples qui facilitent leur vie », déclare Craig Ross, Président de White-Rodgers pour Emerson. « Il ne fait aucun doute que le chauffage et la climatisation sont les principaux postes dans la consommation énergétique et les dépenses d’un foyer. Notre thermostat intelligent peut contribuer à économiser de l’énergie et de l’argent tout en assurant un confort d’intérieur, ce qui est bénéfique à la fois pour les consommateurs et pour l’environnement. »

En 2020, Emerson a été nommé partenaire de l’année 2020 ENERGY STAR® pour la gamme de thermostats intelligents Sensi : la première marque de thermostat intelligent à recevoir cet honneur. Il a également été élu meilleur thermostat intelligent de l’année 2020 par les lecteurs de PC Magazine, qui ont classé Sensi premier de sa catégorie pour la configuration, la valeur, la facilité d’utilisation et l’économie d’énergie.

Nos innovations en matière de confort domestique ne sont qu’une première étape d’une transition technologique qui transformera la façon dont nous concevons notre maison. Chez Emerson, nous voyons votre chez-vous comme un château personnalisé : nous mettons juste entre vos mains la magie qui fera de vos rêves une réalité.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.