Le nouvel IO-Link Master réduit les coûts de matériel et assure la pérennité des ilots de distribution pneumatique grâce à l’intégration de l’IIoT

IO-Link Master G3

Le nouvel IO-Link Master réduit les coûts de matériel et assure la pérennité des systèmes de vannes pneumatiques grâce à l’intégration de l’IIoTImage haute résolution

Les clients peuvent réduire leurs coûts en incluant plusieurs IO-Link Masters sur une seule plate-forme de bus de terrain G3

NOVI, Michigan (le 31 août 2023) Emerson a présenté un nouvel IO-Link Master de classe A qui fournit aux clients une solution économique de connectivité des capteurs intelligents et analogiques sur la plate-forme de bus de terrain AVENTICSTM série G3. L'IO-Link Master G3 convient aux architectures de machines comportant de nombreux capteurs et vannes pneumatiques, et où une communication fiable des données numériques entre les appareils de terrain, tels que les capteurs, et le contrôleur de la machine est importante. Les domaines d’application comprennent l’automobile, la fabrication de pneus, l’agroalimentaire, les emballages et la métallurgie.

IO-Link est une technologie d’E/S normalisée au niveau international (CEI 61131-9) pour la communication au niveau des capteurs/actionneurs dans le contrôle des machines. En cas de remplacement, les appareils IO-Link peuvent s’identifier et se configurer automatiquement, permettant ainsi des économies de temps de maintenance. L’IO-Link Master permet de contrôler les vannes pneumatiques par une communication directe de données numériques avec le contrôleur de la machine. Il fournit des diagnostics basés sur les événements et cartographiés par E/S - deux exigences importantes en matière de maintenance prédictive pour les applications de l’Industrie 4.0 et de l’Internet industriel des objets (IIoT).

En ajoutant les capacités IO-Link à nos systèmes de vannes, nos clients peuvent inclure plusieurs IO-Link Masters sur une seule plate-forme de bus de terrain G3, ce qui permet de réaliser des économies sur les coûts de matériel, permettant ainsi à nos clients de se protéger contre l’avenir et de se positionner pour les exigences des applications de l’Industrie 4.0/de l’IIoT.

Les clients peuvent réduire les coûts en diminuant le nombre de nœuds de communication. L’IO-Link Master G3 est optimisé pour les applications utilisant de nombreux capteurs, avec huit ports de classe A par module afin de prendre en charge plusieurs capteurs analogiques standard et intelligents IO-Link. L’IO-Link Master peut être distribué jusqu’à 30 mètres de distance du G3. Grâce à la longueur maximale de 20 mètres du câble IO-Link, les capteurs peuvent être placés jusqu’à 50 mètres au total de la plate-forme de bus de terrain G3. Il en résulte une réduction du coût des matériaux et une meilleure intégration des machines grâce à la diminution du nombre de câbles nécessaires.

L’IO-Link Master représente une solution complète d’Emerson. Les clients peuvent bénéficier des avantages de l’intégration de l’IIoT dans leurs systèmes en se connectant aux systèmes de vannes compatibles IO-Link séries AV03/AV05 et 500, aux détendeurs électropneumatiques séries EV12 et EV18, aux vannes proportionnelles séries 617 Sentronic LP et 614 Sentronic PLUS, aux éjecteurs à vide compacts intelligents séries ECD-IV et ECD-LV, aux capteurs de mesure de la distance séries SM6-AL, aux capteurs magnétiques de proximité séries ST4-2P, aux capteurs de pression séries PE5 et PE7, et aux tubes de mesure de débit séries AF2. En outre, les solutions IO-Link de classe B peuvent être prises en charge à l’aide d’un adaptateur en T en option.

La plate-forme G3 est la seule plate-forme électronique de bus de terrain pour les systèmes de vannes pneumatiques équipée d’un indicateur graphique permettant la configuration, la mise en service et les diagnostics. Il permet d’améliorer les performances et de réduire la maintenance pour les fabricants d’équipements d’origine et les utilisateurs finaux. Il est également possible de configurer l’IO-Link Master G3 à l’aide du serveur Web G3. Avec un accès facile aux connexions, la plate-forme électronique est facile à assembler, à installer, à mettre en service et à entretenir. La fonctionnalité de G3 permet aux automates programmables industriels (PLC) d’ouvrir ou fermer les vannes de manière efficace et de canaliser les données d’E/S des capteurs, des voyants, des relais, des distributeurs individuels ou d’autres appareils d’E/S par l’intermédiaire de divers réseaux industriels.

Les autres avantages comprennent la compatibilité avec la gamme complète d’interfaces de vannes G3, y compris les séries 501, 502, 503 (ISO15407-2), 2035, 2002, 2005, 2012 et 511, 512, 513 (ISO 5599-2). L’IO-Link Master G3 prend en charge les protocoles couramment utilisés EtherNet/IP™ DLR et PROFINET™. D’autres protocoles sont disponibles sur demande.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com/en-us/catalog/aventics-g3.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries les essentielles au monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.