Emerson présente une machine de soudage des métaux par ultrasons pour le soudage de batteries, de conducteurs et de terminaisons de fils de plus grande taille.

Machine de soudage des métaux par ultrasons Branson GMX-HP d'Emerson

La machine de soudage des métaux par ultrasons Branson GMX-HP d’Emerson combine une puissance de soudage et une force de poussée accrues pour le soudage répétitif de plus gros conducteurs, de barres omnibus et de batteries avec la flexibilité d’une conception modulaire qui simplifie l’installation, l’automatisation et les changements de production.  Image haute résolution

Le modèle Branson GMX-HP fournit une puissance plus élevée avec une force de poussée plus importante pour répondre aux exigences nouvelles des constructeurs mondiaux de véhicules électriques.

Brookfield, Conn. (11 janvier 2023)
- La nouvelle machine de soudage des métaux par ultrasons Branson™ GMX-HP d'Emerson combine une puissance plus élevée et une force de poussée, qui sont essentielles pour les soudures plus larges requises par les véhicules électriques, les batteries et les systèmes de stockage d'énergie ; la conception de l'équipement et les caractéristiques modulaires permettent aux constructeurs de machines et aux fabricants de simplifier l'installation et l'automatisation.

La nouvelle GMX-HP se caractérise par une puissance de soudage accrue, fournie par une alimentation haute capacité de 8 kilowatts, 20 kilohertz. La puissance de soudage est transmise par un actionneur à pression directe, équipé de deux guides à paliers linéaires, de capteurs de distance de précision et d'un déclencheur de pression dynamique qui offrent une plus grande force de maintien des pièces avec une grande stabilité nécessaire pour une qualité de soudage reproductible.

Ces caractéristiques font de la soudeuse GMX-HP un excellent choix pour le soudage par ultrasons de conducteurs, de terminaisons et de barres omnibus de plus grand diamètre, essentiels pour augmenter la capacité de transport d'énergie, ou pour le soudage des empilements plus épais de films d'anode/cathode utilisés dans les batteries à haute densité de puissance ou les systèmes de stockage d'énergie.

La machine de soudage GMX-HP est également conçue pour assurer une flexibilité et une productivité optimales, de la conception de l'automatisation à la fabrication en série. Les ingénieurs de fabrication, les experts en automatisation et les constructeurs de machines apprécieront la flexibilité de la conception modulaire de la soudeuse, qui permet un montage sur socle, sur portique arrière ou sur portique supérieur pour simplifier la configuration, l'installation et le fonctionnement des systèmes de soudage automatisés multi-machines.

Les responsables de la production et les opérateurs remarqueront un nouvel actionneur modulaire à dégagement rapide qui permet de changer rapidement, mais avec précision, les outils de soudage ou les stacks de soudage entiers pour répondre à des exigences de production variées.

« Les fabricants sont à la recherche de meilleures solutions pour construire des batteries et des systèmes de stockage d'énergie plus puissants aussi bien pour les véhicules électriques que les systèmes d'énergie renouvelable. La machine de soudage GMX-HP permet aux utilisateurs de faire évoluer leurs conceptions sans sacrifier la fiabilité ou la cohérence », a déclaré Alex Yeung, chef de produit mondial, soudage des métaux, chez Emerson.

Intégrées à l'alimentation électrique de la soudeuse, ses commandes numériques programmables peuvent gérer le procédé de soudage en plusieurs modes : temps, énergie, puissance de crête et distance. Ces modes de soudage polyvalents assurent la précision supplémentaire requise pour maintenir un contrôle étroit du procédé de soudage malgré les variations occasionnelles de la qualité de la surface ou de la propreté des pièces. Les responsables de la production et de l'assurance qualité peuvent assurer le suivi de la production, de la qualité et des résultats des soudures à l'aide de la gamme complète de fonctionnalités de collecte et de stockage des données de soudage disponibles dans le module d'alimentation de soudage du GMX-HP.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries les essentielles au monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.