Les nouveaux distributeurs pneumatiques d'Emerson permettent une plus grande flexibilité de l’automatisation et offrent un débit optimisé

Série de distributeurs pneumatiques AVENTICS XV

La nouvelle série de distributeurs AVENTICS™ XV est proposée en plusieurs tailles interopérables, avec des débits élevés dans une version compacte Image haute résolution

La série de distributeurs AVENTICS XV est proposée en plusieurs tailles interopérables, avec des débits élevés dans une version compacte
 

FLORHAM PARK, New Jersey (3 juillet 2024) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement de ses . Conçus avec un objectif d’interopérabilité, les distributeurs de la série XV proposent une plate-forme modulaire et économique aux constructeurs de machines et aux applications d’automatisation. des différents secteurs industriels. Ces nouveaux distributeurs sont parfaitement adaptés aux besoins des constructeurs de machines et des utilisateurs finaux opérant à l’échelle mondiale, car ils sont dotés de filetages universels et autres caractéristiques compatibles avec les normes locales ainsi qu'une disponibilité internationale.

Les distributeurs de la série XV offrent des débits élevés dans un format compact, améliorant ainsi l’efficacité et la modularité des systèmes pneumatiques pour l’automatisation des usines, l’industrie automobile et pneumatique, ainsi que les applications alimentaires et d’emballage. Cela permet aux fabricants d’augmenter leur productivité et d’offrir des solutions adaptées à des marchés spécifiques et aux préférences des clients.

« Dans toutes les industries, les fabricants ont besoin d’une technologie performante qui leur offre l’agilité et la flexibilité nécessaires pour répondre à l’évolution rapide des demandes du marché », a déclaré Wolf Gerecke, directeur du marketing produit pour la division automatisation des machines d’Emerson. « Les nouveaux distributeurs pneumatiques AVENTICS série XV fournissent ces performances avec un débit optimisé, une large gamme et une offre étendue d’accessoires. »

Les distributeurs de la série XV incluent la XV03, capable de fournir des débits allant jusqu’à 350 litres par minute dans des conditions normales (NL/min), et la XV05, dont la mise sur le marché est prévue pour octobre 2024, et dont le débit peut atteindre 880 NL/min.

Tous les distributeurs de la série XV utilisent la technologie éprouvée d’AVENTICS, avec des filetages métalliques, un câblage parallèle, des plaques de base en aluminium et des dimensions compactes pour une intégration facile dans les systèmes de production. 

Les distributeurs de la série XV utilisent des interfaces cohérentes et offrent une large connectivité, allant du câblage simple aux montages en parallèle tels que les connecteurs SUB-D. Ils prennent également en charge les principaux protocoles de bus de terrain, notamment PROFINET®, Ethernet/IP, EtherCAT, Powerlink, Modbus TCP, IO-Link et AS-I, afin de simplifier l’intégration dans les réseaux de commande des machines. 

Les distributeurs de la série XV sont également simples à mettre en service. Le configurateur en ligne AVENTICS facilite l’agencement du système en fournissant des informations utiles, tandis que la documentation, facile à comprendre, accélère le développement de la machine dès la phase de conception. 

Pour plus d’informations sur les spécifications, les caractéristiques et la documentation des distributeurs pneumatiques AVENTICS Série XV, veuillez consulter .

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.