Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la surveillance des équipements sur le terrain

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802, montré ouvert

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount™ 802 d’Emerson, illustré avec le module d’alimentation Emerson SmartPower™ en option installé, fournit huit canaux d’E/S tout-ou-rien configurables. Image haute résolution



Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802, montré fermé

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount™ 802 est agréé pour applications dangereuses et classé Protection de l’environnement.Image haute résolution




Éliminez le besoin de câblage, de chemins de câble et de boîtes de jonction en utilisant le Rosemount™ 802, le premier choix pour les applications d’E/S tout-ou-rien haute densité.

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les coûts, améliorant la sécurité et augmentant la productivité

SHAKOPEE, MN.
(20 août 2024) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement du , doté de huit canaux d’entrée/sortie (E/S) tout-ou-rien, chacun étant configurable en tant qu’entrée ou sortie. La technologie WirelessHART® permet au transmetteur de se connecter à une passerelle sans fil, laquelle peut ensuite être reliée à un hôte, comme un système de contrôle-commande ou de gestion des équipements, via une connexion filaire. L’hôte peut ainsi surveiller et contrôler les équipements à distance via un réseau WirelessHART. 

Le nouveau transmetteur Rosemount 802, ainsi que son prédécesseur, le transmetteur logique sans fil Rosemount 702 à double entrée et sortie, sont les seuls transmetteurs d’E/S à distance compatibles WirelessHART disponibles aujourd’hui. Ils soutiennent la vision d’Emerson d’un champ intelligent Boundless Automation™, offrant une configuration flexible et une facilité de déploiement via une connectivité sans fil.

Les capacités sans fil du nouveau Rosemount 802 réduisent considérablement les coûts liés à la surveillance et au contrôle des équipements installés sur le terrain, tels que les moteurs, les vannes et les pompes, qui nécessitaient auparavant des visites fréquentes de techniciens ou une connexion câblée. Le nouveau Rosemount 802 minimise ces coûts tout en améliorant la sécurité, en éloignant le technicien des zones dangereuses tout en maintenant les niveaux de contrôle d’entrée et de sortie tout-ou-rien prévus par le système hôte.  

Le nouveau Rosemount 802 fonctionne de manière similaire aux transmetteurs Rosemount 702, mais avec huit canaux d’E/S au lieu de deux, chacun étant configurable en entrée ou en sortie tout-ou-rien. Pour les installations où plusieurs équipements sont situés dans une même zone et nécessitent une surveillance et/ou un contrôle, le transmetteur Rosemount 802 offre une solution plus rentable que le Rosemount 702.

Les options d’alimentation incluent une alimentation externe de 10 à 30 volts en courant continu ou un module Emerson SmartPower™. Cette dernière option ne nécessite aucun câblage, offre jusqu’à huit ans de fonctionnement sans entretien et peut être remplacée rapidement et facilement sur le terrain. 

Le transmetteur Rosemount 802 est certifié conformément aux normes de sécurité suivantes : ATEX Zone 2 Sécurité intrinsèque, États-Unis Division 2 non-propagateur de flamme et Zone 2 Sécurité intrinsèque, Canada Division 2 non-propagateur de flamme et Zone 2 Sécurité intrinsèque, et IECEx Zone 2 Sécurité intrinsèque. Le boîtier de l’appareil est classé conformément aux normes NEMA® 4X et IP66.

Cliquez ici pour en savoir plus : .

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.