With relevant IoT and situational awareness data available in augmented reality, field technicians can more quickly and safely locate assets when using Emerson’s Plantweb™ Optics asset performance platform. High resolution image
Les analyses et l’assistance à distance en temps réel améliorent la productivité et la sécurité
AUSTIN, Texas (18 juin 2020) – Emerson (NYSE : EMR) a intégré la technologie de réalité augmentée (RA) dans sa plate-forme de performance des équipements Plantweb™ Optics, ce qui permet d’améliorer l’accès aux analyses et au diagnostic en temps réel, ainsi que l’assistance à distance en temps réel, pour le personnel de l’usine chargé de la maintenance et de l’optimisation des équipements. Grâce à l’intégration de la technologie de RA dans Plantweb Optics, les entreprises peuvent améliorer la productivité, la collaboration et les performances opérationnelles, sans être affectées par un manque de personnel qualifié ou des restrictions liées aux déplacements.
« Les programmes de transformation numérique réussis conduisent à des performances Top Quartile qui ont pour objectif principal les personnes et les méthodes de travail. L’intégration de technologies innovantes telles que la réalité augmentée et la consolidation des meilleures pratiques permettent aux employés d’ajouter plus de valeur aux performances opérationnelles et commerciales » a déclaré Stuart Harris, président de la division de transformation numérique d’Emerson. « Grâce à ces nouvelles technologies Plantweb Optics, les clients peuvent considérablement améliorer la fiabilité des équipements ainsi que la sécurité de leurs installations. »
Plantweb Optics met à profit l’intelligence artificielle, l’analyse d’apprentissage automatique et la contextualisation des données pour fournir une visibilité en temps réel sur les performances opérationnelles et la fiabilité de l’usine. Contrairement aux solutions de RA autonomes qui nécessitent une configuration personnalisée, la RA est intégrée à Plantweb Optics, permettant ainsi un accès immédiat à une multitude de données, une mise en œuvre plus facile et moins coûteuse, et un retour sur investissement plus rapide. Destinée aux fabricants des secteurs de la santé, de l’agro-alimentaire, de la chimie, des mines et de la métallurgie, de l’électricité et de l’eau, du papier et de l’énergie, la solution Plantweb Optics fait partie de l’écosystème numérique Plantweb™ d’Emerson de technologies, logiciels et services.
La réalité augmentée pour Plantweb Optics transforme la façon dont les techniciens sur le terrain accomplissent des tâches complexes via une meilleure connaissance de la situation, l’assistance à distance en temps réel et des analyses en contexte. Lorsqu’un technicien de terrain parcourt une usine industrielle avec un appareil mobile, Plantweb Optics utilise la technologie de calcul spatial pour cartographier les équipements et fournir aux techniciens des informations essentielles pour la maintenance spécifiques à leur emplacement. Plantweb Optics superpose les analyses en temps réel, l’état des équipements et la documentation d’assistance technique sur le champ de vision, afin que les techniciens puissent résoudre les problèmes plus rapidement et en toute sécurité..
Le marché de la réalité augmentée et virtuelle devrait croître chaque année de 40 % entre 2017 et 2025, selon plusieurs rapports de recherche. Une grande partie des dépenses proviendra de fabricants du monde entier utilisant la technologie de RA pour améliorer les compétences de leur main-d’œuvre en matière de numérique.
Grâce à l’assistance à distance en temps réel, les techniciens de terrain peuvent être suivis par des experts d’Emerson, de leur propre entreprise ou de tout autre fournisseur de services. Les experts peuvent parler, saisir des données ou augmenter l’affichage de l’appareil mobile du technicien et y ajouter des graphiques pour fournir des orientations quant aux actions suivantes. L’assistance à distance en temps réel permet aux techniciens et aux experts de collaborer afin de réaliser un dépannage et des réparations en toute sécurité, quel que soit l’emplacement et sans frais de déplacement. Les sessions d’assistance à distance en temps réel, les meilleures pratiques et les notes d’ingénieurs expérimentés ainsi que les procédures de dépannage détaillées peuvent être consignées dans une bibliothèque des connaissances et ainsi être utilisées ultérieurement par tous les ingénieurs du site. La bibliothèque des connaissances est une ressource qui permet aux entreprises d’harmoniser les procédures et de s’assurer que les ingénieurs, quelle que soit leur expérience, comprennent l’historique de l’équipement et qu’ils utilisent les meilleures pratiques pour garantir des opérations sûres et efficaces.
Pour en savoir plus sur la réalité augmentée pour Plantweb Optics, rendez-vous sur le site Emerson.com/PlantwebOpticsAR
Pour en savoir plus sur l’écosystème numérique Plantweb d’Emerson, rendez-vous sur le site Emerson.com/Plantweb