Le nouveau système de surveillance des émissions d’Emerson garantit la conformité avec les réglementations environnementales qui évoluent

Système de mesure continue des émissions (CEMS) XE10 - Rosemount

Le système de surveillance continue des émissions (CEMS) Rosemount XE10 aide les installations industrielles à répondre aux exigences de déclaration des émissions de sources fixes conformément aux réglementations environnementales. Le CEMS Rosemount XE10 est certifié conforme aux directives européennes sur les émissions EN 14181 et EN 15267 et respecte les réglementations EPA 40 CFR Part 60 et Part 75.
High resolution image

Doté de capacités de validation automatisée, le système Rosemount XE10 fournit des données de mesure fiables pour aider à éviter les arrêts de procédés et simplifier la conformité environnementale.

SHAKOPEE, Minnesota (le 09 septembre 2021) – Aujourd’hui, Emerson a annoncé le lancement du nouveau système de surveillance continue des émissions (CEMS) Rosemount™ XE10, qui est conçu pour aider les usines industrielles à respecter des réglementations environnementales de plus en plus strictes et les exigences évolutives en matière de développement durable. Grâce à ses fonctions intégrées d’analyse des performances et de validation automatisée, ce nouveau système assure une surveillance avec des rapports précis sur les émissions pour aider les exploitants d’usines à réduire les risques d’arrêts pour non-conformité et de pénalités. 

Conçu pour un déploiement rapide, ce nouveau système est une solution compacte et standardisée, certifiée conforme aux normes européennes EN 14181 et EN 15267, qui régissent les exigences d’assurance qualité des systèmes de mesure automatisés pour les émissions de sources fixes. Le système est également conforme aux obligations de déclaration des émissions de l’Agence américaine de protection de l’environnement EPA. 

« Les rapports de données en temps réel et l’assurance qualité sont essentiels pour la conformité réglementaire", a déclaré Iain Howieson, vice-président et directeur général de l’activité d’analyse des gaz d’Emerson. "Le nouveau CEMS Rosemount XE10 est équipé d’un étalonnage entièrement automatisé pour faciliter les contrôles de dérive. Cela garantit la fiabilité et aide les opérateurs à prouver aux organismes de contrôle que les performances opérationnelles continues du système répondent aux exigences d’assurance qualité obligatoires, comme par exemple le test suivant l'assurance qualité de niveau 3 QAL3 de la norme EN 14181, ce qui permet aux opérateurs de gagner du temps et de l’argent et leur offre la tranquillité d’esprit par une surveillance continue et fiable des émissions. »  

Le CEMS XE10 fournit également un accès Web simplifié aux analyses de performance intégrées, permettant la visualisation d’informations exploitables sur le procédé pour une prise de décision plus rapide et plus judicieuse. Cela permet aux exploitants d’usines de passer d’une stratégie de conformité environnementale réactive à une stratégie proactive.

Etant un système modulaire de surveillance des émissions intégré, le système Rosemount XE10 est simple et rapide à configurer et est livré avec un système d’échantillonnage et de conditionnement des gaz et jusqu’à trois modules d’analyseurs de gaz. Chaque module peut s’adapter à différentes plages de mesure pour différents composants gazeux, notamment le CO, le NOx, SO2, le CO2 et l’O2.

Pour réduire les risques et la complexité, le système est maintenu par une approche de service intégré qui permet une assistance tout au long du cycle de vie, y compris pour le démarrage et la mise en service, l’installation conforme aux normes d’assurance réglementaires et une assistance pour les tests obligatoires de surveillance annuels destinés à vérifier la validité continue de la fonction d’étalonnage du système.

Le CEMS XE10 est le dernier exemple en date de l’engagement d’Emerson pour aider ses clients à relever les défis environnementaux et réglementaires dans le cadre d’une approche globale du développement durable, qui consiste notamment à aider les fabricants industriels à déployer des carburants et des sources d’énergie à faible teneur en carbone, à réduire les fuites d’émissions, à améliorer l’efficacité énergétique et des ressources et à réduire les déchets. 

Pour plus d’informations sur le système de surveillance continue des émissions Rosemount XE10, veuillez vous rendre sur le site Emerson.com/RosemountXE10.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.