Le faible encombrement du transmetteur Coriolis Micro Motion 1600, associé à un logiciel avancé, est une solution à alimentation par Ethernet (PoE) économique et modulaire qui permet d’améliorer l’efficacité du procédé. Image haute résolution
Avec son encombrement réduit et son logiciel avancé, le transmetteur Coriolis Micro Motion 1600 est une solution PoE économique et modulaire qui permet d’améliorer l’efficacité du procédé.
BOULDER, Colorado (le 18 octobre 2022) – Emerson a présenté aujourd’hui son premier débitmètre Coriolis à alimentation par Ethernet (PoE) pour les secteurs de l’agro-alimentaire, des biotechnologies et de la chimie. Le transmetteur Coriolis Micro Motion 1600 est conçu pour fournir une solution modulaire aux installations souhaitant effectuer une transition progressive vers l’acquisition, la surveillance des données de débits et la configuration à distance.
Avec l’Ethernet traditionnel, l’option PoE et une sortie configurable supplémentaire optionnelle, le 1600 constitue une solution puissante pour les clients à la recherche d’un appareil de mesure du débit qui évoluera avec leur procédé et sera facilement intégré à un système de contrôle-commande.
PoE (Power-Over-Ethernet) peut fournir l’alimentation et les données sur un seul câble Ethernet, ce qui signifie qu’aucun nouveau câblage ne devra être installé, permettant ainsi aux clients d’économiser jusqu’à 50 % des coûts d’installation et de maintenance. Le transmetteur Micro Motion 1600 peut utiliser l’alimentation par Ethernet PoE ou être alimenté en courant continu (CC) sur une entrée séparée en fonction du câblage disponible. Étant le transmetteur Coriolis à alimentation PoE le plus petit du marché, le 1600 est disponible en boîtier aluminium ou en acier inoxydable sanitaire. La taille compacte et la conception légère constituent un avantage supplémentaire en termes de gain d’espace pour les concepteurs de skids.
Le transmetteur est équipé d’une interface opérateur locale (LOI) multilingue à quatre lignes, d’une suite de solutions logicielles avancées comprenant Smart Meter Verification, un module d’historisation, la mesure de la concentration et la mesure de phase avancée. Une voie supplémentaire optionnelle pouvant être configurée en sortie analogique, de fréquence ou tout-ou-rien, et d’un port de service USB-C. Les données fiables et de haute qualité qu’il recueille permettent d’obtenir une plus grande efficacité du procédé, ce qui minimise les déchets de produits et de procédé, réduit les émissions en donnant une visibilité aux événements de gaz entraînés et aide à une consommation plus efficace de l’énergie.
« Le transmetteur Micro Motion 1600 propose aux clients un appareil adapté, tant par son encombrement que par ses capacités, aux exigences des secteurs de l’agro-alimentaire et des biotechnologies, qui s’efforcent d’obtenir des opérations plus efficaces, plus fiables et plus durables », a déclaré Melissa Steigler, directrice du secteur agro-alimentaire chez Emerson.