La version 4.2. du logiciel Movicon.NExT, construite sur une plateforme ouverte, est modulaire et évolutive, elle permet l’optimisation des performances, et la réduction des coûts de déploiement, tout en intégrant des graphiques modernes et bien plus encore
CHARLOTTESVILLE, Virginie (le 19 octobre 2022) – offrant une nouvelle dimension en termes de performances, visibilité, connectivité et fonctionnalité des usines, Emerson a annoncé aujourd’hui la nouvelle version de sa plate-forme d’automatisation avancée, Movicon.NExT™ 4.2. Le logiciel est conçu pour s’interfacer facilement avec n’importe quel appareil de terrain et système de contrôle-commande ou d’entreprise, connectant les utilisateurs et les fabricants d’équipements d’origine (OEM) avec les données et les informations nécessaires pour parvenir à l’excellence opérationnelle dans une large gamme d’applications, y compris la fabrication en discontinu et hybride, tels que dans l’industrie alimentaire la boisson, l’emballage des biens de consommation, ainsi que l’énergie, l’infrastructure, la GTB et l’automatisation des machines.
Movicon.NExT 4.2 est une plate-forme flexible et modulaire qui fournit une IHM locale, une supervision et des outils analytiques qui peuvent être dimensionnés depuis de petites applications IIoT ou WebHMI sur des appareils Linux intégrés jusqu’aux grands systèmes serveurs Windows®, permettant ainsi aux utilisateurs de réaliser progressivement des améliorations de développement durable et de performance, facilement et de manière économique.
« Les fabricants d’équipements d’origine et les utilisateurs industriels sont aujourd’hui confrontés à de nouveaux défis, notamment la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, les exigences accrues de productivité et de vitesse de production et les objectifs de réduction de la consommation d’énergie, a affirmé Jeff Householder, président de la division des solutions d’automatisation des machines d’Emerson. Movicon.NExT 4.2 fournit la technologie modulaire et facile à utiliser dont ils ont besoin pour élaborer des solutions d’automatisation avancée d’usine permettant d’améliorer la productivité, de diminuer les arrêts et de réduire le temps de développement. »
La plate-forme Movicon.NExT 4.2 permet aux clients de développer des solutions plus rapidement et en toute sécurité grâce à un éventail de nouvelles capacités, notamment de meilleures performances, une certification CEI 62443-3-3 pour une cybersécurité accrue et de nouveaux objets plats pour une plus grande efficacité. De plus, la plate-forme permet le développement rapide d’applications sans nécessiter de compétences spécialisées ou de configurations personnalisées.
Des améliorations ont également été apportées à chacun des modules Movicon.NExT, Movicon WebHMI, NExT.AR et Pro.Lean, notamment des améliorations de connectivité pour renforcer les communications, de nouvelles options pour faciliter l’octroi de licences, la prise en charge du Code of Federal Regulations (CFR) Titre 21 pour les recettes pour une plus grande facilité d’utilisation et des notifications d’alarme pour réduire le coût de l’infrastructure. Parmi les capacités visuelles étendues de WebHMI figure l’ajout de divers objets personnalisables afin de faciliter encore plus l’utilisation par les développeurs.
La solution de réalité augmentée NExT.AR comprend désormais une nouvelle fonctionnalité de zoom qui permet au personnel d’accéder à des équipements d’usine auparavant inaccessibles, réduisant ainsi les coûts de maintenance. Le module d’analyse de la productivité Movicon Pro.Lean comprend désormais un certain nombre d’avancées qui facilitent la navigation dans les indicateurs TRS (taux de rendement synthétique ou OEE), la gestion des planifications et l’amélioration de la gestion des déchets.
De plus amples informations sont disponibles sur www.Emerson.com/Movicon et dans les notes de publication ici.
Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson
Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries les essentielles au monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.