La solution de visualisation des machines de nouvelle génération d’Emerson différencie les systèmes des équipementiers et améliore les opérations des utilisateurs.

Solution de visualisation des machines de nouvelle génération IHM PACSystems RXi

La solution de visualisation des machines de nouvelle génération IHM PACSystems RXi d’Emerson différencie les systèmes des équipementiers et améliore les opérations des utilisateurs. Image haute résolution

L’IHM PACSystems RXi fournit une visualisation adaptée à l’ère numérique grâce à des graphiques intuitifs, à une facilité d’utilisation semblable à celle d’un smartphone, à une collaboration en tout lieu et à une robustesse industrielle.

CHARLOTTESVILLE, Virginie (le 24 août 2022) – Les constructeurs de machines, quelle que soit l’application industrielle, peuvent désormais utiliser l’IHM PACSystems™ RXi d’Emerson, une solution de visualisation des machines de nouvelle génération conçue pour aider à distinguer leurs systèmes auprès des clients. Le nouveau système permet aux utilisateurs de surmonter les contraintes budgétaires, de personnel et les exigences croissantes de productivité. Cette interface homme-machine (IHM) très intuitive répond aux besoins des opérateurs industriels actuels en offrant des graphiques simples d'utilisation, de type smartphone, sans détriments sur sa robustesse ni ses performances industrielles.

Contrairement aux écrans résistifs traditionnels, l’IHM PACSystems RXi est conçue avec une technologie d’écran tactile capacitif projectif qui permet aux utilisateurs d’interagir avec l’affichage visuel au moyen de capacités multipoints (10 points), comme glisser, pincer ou zoomer pour passer à l’écran suivant ou agrandir un graphique, ce qui permet une utilisation facile par un large éventail de personnes possédant différents niveaux de formation et d’expérience.

L’IHM PACSystems RXi est livrée préinstallée et pré-licenciée avec le logiciel avancé Movicon™ WebHMI, de sorte que l’appareil est prêt à fonctionner immédiatement, ce qui est pratique et fait gagner du temps au client. L’IHM PACSystems RXi est compatible HTML5 et permet ainsi aux utilisateurs d'interagir depuis n’importe quel endroit, permettant aux équipes d’exploitation, de gestion et de maintenance de consulter le même écran au même moment, quelle que soit la distance. Ce partage instantané des informations et l’accès à l’expertise permettent de réduire les coûts de maintenance et d’améliorer la productivité.

De plus, les clients apprécieront l’accès plus rapide aux informations opérationnelles basées sur les données afin d’optimiser le taux de rendement global. L’IHM PACSystems RXi, dont le cœur est Movicon WebHMI, est prête pour l’IIoT afin de réaliser des analyses de données, le dépannage et les diagnostics, plaçant ainsi les informations opérationnelles nécessaires aux clients au bout de leurs doigts. Un outil d’analyse des tendances des données fournit une image instantanée claire de la productivité et de la qualité. L’outil de base de données SQLite et l’analyseur d’API aident les utilisateurs à résoudre les problèmes et à minimiser les arrêts. Par ailleurs, il fournit une prise en charge étendue des protocoles avec OPC UA pour une meilleure contextualisation des données et de MQTT pour une connectivité facile au cloud, permettant à la solution d'aller bien au-delà de la visualisation.

Les constructeurs de machines et les équipementiers ne sont plus des fournisseurs « ponctuels » pour leurs clients. « Aujourd’hui, ils deviennent des collaborateurs à long terme en développant de nouvelles et meilleures façons de résoudre les problèmes des clients », a expliqué Jeff Householder, président de la division Machine Automation Solutions d’Emerson. « ALa nouvelle IHM PACSystems RXi constitue un moyen simple et économique pour le client d’apporter une valeur ajoutée significative à un système en permettant de nouveaux niveaux de facilité d’utilisation, en accroissant la productivité, en accélérant les communications, en améliorant les capacités d’analyse et de veille économique et en facilitant le passage à l’IIoT. À tous égards, l’IHM RXi est conçue pour les environnements industriels réels ainsi que pour la prochaine génération de professionnels de l’industrie. »

L’IHM PACSystems RXi protège contre les risques physiques et numériques. Elle assure une protection dans les applications mouillées grâce à des certifications pour les jets d’eau à haute pression et pour une utilisation marine avec un indice de résistance à l’eau IP66 ; elle est également approuvée pour une utilisation dans une large gamme de températures allant de -20 à 65 °C. De plus, l’appareil est résistant aux produits chimiques, aux chocs, aux rayures et à la poussière. Il est également conçu conformément aux normes mondiales de cybersécurité de l’automatisation CEI 62443 afin de prendre en charge la stratégie globale de sécurité numérique des utilisateurs finaux.

De plus amples informations sur l’IHM PACSystems RXi sont disponibles à : https://www.emerson.com/IndustrialDisplays.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries les essentielles au monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.


Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.