Rosemount™ 214C RTD Temperature Sensor and 114P Protection Tube
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
For wire-wound element, 0.05 °C (0.020 ) maximum ice-point resistance shift after 1g vibration between 20 and 500 Hz for 150 hours according to IEC 60751:2008
Lead Wires
24 AWG wire, FEP insulated; color coded per IEC 60751
Time Constant / Response
10.8 seconds maximum required to reach 50% sensor response when tested in flowing water according to IEC 60751:2008
Stability
±0.15 °C (0.059 ) maximum ice-point resistance shift following 1,000 hours at maximum specified temperature when measured per methods defined in IEC 60751:2008
Insulation Resistance
1000 MΩ minimum insulation resistance when measured at 500 VDC at room temperature
Calibration Options
IEC 751 Class A or B; Single point calibration; Calibration schedule or customer-specified calibration range, both with Callendar-Van Dusen constants
Rosemount™ 114P Protection Tube
Certifications/Approvals
Material certification
Product Tests
External pressure test, internal pressure test, dye penetration (see full specs for complete list)
Charakterystyka
Rosemount™ 214C RTD Temperature Sensor
Single or dual element Pt-100 RTD with thin-film or wire-wound designs meets various application requirements
Thin film sensor engineered to withstand high vibration industrial applications
Wire-wound design for applications requiring high accuracy, dual-elements and/or are subjected to high temperatures
Covers a wide range of temperatures from –321 to 1112°F (–196 to 600°C) for application flexibility
Callendar-Van Dusen constants allow for transmitter-sensor matching and offer the highest level of accuracy
Optional Class A accuracy ensures critical temperature measurement points meet tolerance and accuracy standards
Adaptable design with a variety of enclosure and connection head options meet varying application demands
Includes spring-loaded or compact spring-loaded mounting styles for adaptability
North American approvals meet hazardous location requirements
Rosemount™ 114P Protection Tube
Threaded and flanged mounting styles with stem profile options allow for application flexibility
Available in 316/316L dual-rated stainless steel and 316Ti stainless steel
Thermowell options include material certifications that ensure material conformance and traceability in accordance with EN 10204 type 3.1
Special testing options to meet process requirements, including external and internal hydrostatic pressure testing and dye penetration
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.