Monitoramento de ativos
Aumente a confiabilidade com o monitoramento dos principais ativos de produção.
Ativos que são bem cuidados duram muito mais que aqueles que são maltratados. Os fundos de capital utilizados para substituir equipamentos desgastados podem ser usados em outros lugares para o bem do negócio.
Um foco na confiabilidade pode render maior eficiência de ativos — ou, em outras palavras — os ativos são produtivos por um período maior de tempo.
Com o monitoramento de ativos, você pode tomar decisões com base nas condições e experiência existentes e aumentar a saída de seu equipamento, dos sistemas e das aplicações.
Feche o loop do fluxo de trabalho em toda a empresa.