Atuadores elétricos
Nossos atuadores elétricos foram desenvolvidos a partir de um legado de décadas de inovação técnica e desempenho comprovado em campo.
Os atuadores elétricos oferecem uma solução de emissão zero para suas necessidades de automação de válvulas. Com opções adequadas para válvulas de isolamento e válvulas de controle, oferecemos soluções de acionamento projetadas para vários tamanhos de válvulas e ciclos de serviço. Nosso atual portfólio de produtos evoluiu a partir de tecnologias inovadoras desenvolvidas por marcas como Bettis™, Biffi™ e EIM™.
Atuadores elétricos robustos, confiáveis e de fácil manutenção, que se adaptam a uma grande variedade de aplicações de 1/4 de volta e multivoltas.
Perguntas frequentes sobre atuadores elétricos
Saiba as respostas para algumas das perguntas mais comuns sobre o acionamento de válvulas elétrico.
Atuadores elétricos são dispositivos que usam um motor elétrico para controlar o movimento de uma válvula. Eles convertem energia elétrica em energia mecânica para operar a válvula.
O atuador recebe um sinal de controle de um sistema de controle. Com base no sinal recebido, o motor elétrico do atuador aciona um componente mecânico, como uma engrenagem, parafuso ou outro mecanismo, para ajustar a posição da válvula em que ele está instalado. À medida que o motor gira, ele converte energia elétrica em força mecânica para mover a válvula.
Há cinco coisas importantes para saber ao escolher um atuador elétrico:
1. Em que tipo de válvula ele será instalado: de várias voltas, um quarto de volta ou linear?
2. Que tipo de serviço é necessário: on/off, modulado ou de controle?
3. A segurança contra falhas é necessária?
4. Qual torque ou alcance de propulsão é necessário?
5. Qual é o tipo de atuador preferido: não intrusivo ou convencional?