Medição de nível
Medição de nível, interface e volume para condições básicas, desafiadoras e extremas em qualquer aplicação.
Nossa ampla linha de transmissores de nível, detectores, chaves e acessórios para medição de líquidos e sólidos irá ajudá-lo a otimizar processos e melhorar a segurança em sua planta, desde as aplicações mais desafiadoras e extremas com meios viscosos, corrosivos e agressivos até as mais simples.
Obtenha facilidade de uso, confiabilidade e precisão com os sensores e tecnologias de medição de nível Rosemount da Emerson.
Os transmissores de nível por radar de onda guiada utilizam tecnologia de micro-ondas para medir o nível contínuo e o nível da interface de líquidos, sólidos e lamas. O portfólio líder de mercado da Emerson oferece medição de nível precisa, confiável, segura e econômica, mesmo nas condições de processo mais desafiadoras. Diagnósticos integrados poderosos fornecem conhecimentos sobre a condição do dispositivo e a qualidade do sinal, dando-lhe tranquilidade de que seu processo está sob controle.
Transmissores de nível por radar sem contato medem o nível contínuo de líquidos ou sólidos em tanques pequenos e grandes, recipientes e aplicações ao ar livre em diversos setores. Desde as aplicações mais desafiadoras que exigem medições de nível altamente precisas até as aplicações mais simples, nossos sensores de radar ajudarão você a ganhar eficiência e melhorar a segurança em sua planta, ao mesmo tempo que oferecem facilidade de uso, confiabilidade e precisão.
A medição de nível por pressão diferencial (DP) usa leituras de pressão e gravidade específica para o nível de saída. O nível DP é uma técnica de medição comum usada em uma ampla variedade de aplicações e setores. As soluções incluem conexões de transmissores padrão e transmissores integrados com vedações de montagem direta ou remota, que podem ser configurados em sistemas sintonizados, compensados e eletrônicos. Outras opções wireless também estão disponíveis.
A tecnologia de nível magnético fornece medição robusta e de baixa manutenção em aplicações de petróleo e gás, petroquímicas e de energia. Os Rosemount™ 9930 Indicadores de nível magnético podem ser usados como um substituto para óculos de visão e para adicionar redundância quando usados como uma solução de nível completa ao lado do Rosemount™ 5300 Transmissor de nível por radar de onda guiada e da Rosemount™ 9935 Câmara de bypass de nível. O portfólio da Emerson também inclui transmissores magnetostricos e chaves de nível magnético, fornecendo detecção de nível flexível em muitos tipos de instalação.
As chaves de nível de líquido medem o nível do ponto dentro de uma embarcação. O portfólio da Emerson é baseado na tecnologia de garfo vibratório e oferece uma solução segura, confiável e econômica na maioria das aplicações líquidas, como monitoramento de nível alto-baixo, controle de bomba, alarmes críticos e prevenção contra transbordamento. As chaves podem ser instaladas para monitoramento ou controle primário, ou juntamente com outra tecnologia de nível que fornece redundância e redução de risco.
As chaves de nível de sólidos são uma solução de nível pontual confiável e econômica para detectar a presença ou ausência de meios sólidos em uma variedade de aplicações, como na indústria de alimentos e bebidas, processamento químico e tratamento de águas residuais. O portfólio da Emerson inclui tecnologia de garfo e haste vibratória, chave de pá e tecnologia de capacitância, proporcionando medição e controle de nível precisos e fáceis de instalar em diferentes tipos de meios e condições de processo.
Obtenha recursos adicionais e garanta a maximização da potência dos seus dispositivos de medição de nível com software e acessórios Rosemount.
O portfólio de acessórios de nível da Emerson inclui câmaras de bypass e controladores, além de uma ampla variedade de peças sobressalentes, como cassetes eletrônicos, kits de antenas e adaptadores. Nossos acessórios otimizam suas operações ao simplificar a manutenção, atualização e reparo dos instrumentos de nível. Além disso, eles oferecem flexibilidade, podendo se adaptar às suas necessidades específicas.
A medição de tanques é a medição de líquidos em grandes tanques de armazenamento com a finalidade de quantificar o volume e a massa do produto nos tanques. É a solução ideal para o gerenciamento preciso de inventário, prevenção confiável contra transbordamento (certificação SIL2/SIL3 IEC 61508) e transferência de custódia alinhada com os padrões OIML e API.
O sistema de monitoramento de tanques Rosemount oferece uma maneira econômica de monitorar o nível de líquido, temperatura e volume para controle de inventário.
Com flexibilidade para conectar uma variedade de instrumentos diferentes, o sistema pode ser adaptado a cada tanque, independentemente do tamanho, formato ou conteúdo do tanque.
Quando integrado ao nosso software de gestão de inventário, o sistema fornece conhecimentos sobre seu inventário de produtos, ajuda a reduzir medições manuais, melhora a precisão e evita o transbordamento do tanque.
O sistema de monitoramento remoto de tanques da Rosemount™ é uma solução de logística fácil de usar para o monitoramento de ativos. Ela ajuda você a gerenciar todos os ativos de um único lugar, onde quer que estejam. O sistema inclui o Rosemount™ 408 Sensor de nível wireless e o software do aplicativo para tanques Plantweb™ Insight Tank, que monitoram nível, temperatura e localização por GPS. Isso gera conhecimentos sobre a operação que permitem tomar decisões estratégicas melhor informadas e melhorar o desempenho nos negócios.
Construídos para suportar ambientes marítimos severos, nossos sistemas de monitoramento têm grande durabilidade e contam com avançados transmissores de nível, pressão e temperatura para leituras precisas, mesmo em condições desafiadoras.Essa robustez é complementada por um processo de instalação fácil e manutenção mínima, economizando tempo e recursos. Esses sistemas também garantem total conformidade regulamentar, quer você precise de monitoramento de carga tradicional (CMS) ou um sistema de medição de transferência de custódia (CTMS) ou combustível.