Tanques de armazenamento químico são usados em muitas aplicações diferentes na indústria de processo químico. Desde o armazenamento de matérias-primas em recipientes e tanques pequenos e grandes até intermediários e armazenamento de produtos finais. Alguns dos desafios que o armazenamento de vários tipos de produtos químicos pode apresentar são a presença de meios corrosivos, condensação, espuma e risco de acúmulo de meio se o conteúdo for viscoso ou pegajoso.
O armazenamento seguro de produtos químicos é essencial para a segurança da planta para evitar transbordamento indesejado e risco de transbordamento. A tecnologia confiável de medição de nível é a chave para ter alto nível de controle de qualidade e prevenção confiável contra transbordamento ou prevenção contra transbordamento/execução a seco.
O novo portfólio de radar sem contato da Emerson, juntamente com seu portfólio de detecção de nível de ponto, oferece soluções ideais para atender às diversas necessidades de tanques de armazenamento de produtos químicos no setor.
A chave de nível Rosemount 2130 foi desenvolvida para aplicações desafiadoras, condições de funcionamento difíceis e ambientes de segurança crítica. Sua construção sólida e diagnósticos avançados integrados permitirão que você se enfoque na parte essencial, ou seja, sua planta. É um dispositivo plug-and-play (PnP), o que significa que é fácil de instalar e não requer calibração nem configuração avançada. Além disso, praticamente não é afetado por condições de processo, o que faz suas medições serem extremamente confiáveis. A Rosemount 2130 possui o certificado SIL 2 para sistemas instrumentados de segurança. Ela se certificará de que você esteja a salvo de transbordamentos e, ao mesmo tempo, otimizará o uso de seu tanque.