Mantenha o contato
Mantenha-se atualizado sobre as últimas notícias sobre o setor e os produtos da Emerson
A válvula solenoide é um tipo de válvula controlada por uma corrente elétrica. Uma bobina de fio, também chamada de eletroímã, dentro do núcleo da válvula, é energizada para criar um campo magnético que move um êmbolo. Esse movimento é usado para abrir ou fechar a válvula, permitindo ou desligando o fluxo de líquidos ou gases através dela. As válvulas solenoide da Emerson estabelecem padrões da indústria para confiabilidade, adaptabilidade e eficiência energética. Se as aplicações exigem controle direcional, tecnologia de válvula proporcional ou em miniatura, nossos engenheiros renomados fornecem os conjuntos de produtos e sistemas personalizados para produção de alimentos, equipamentos médicos, sistemas automotivos, de petróleo e gás, sistemas de tratamento de água e purificação e muitas outras indústrias. Nossas válvulas solenoides são de ação rápida, tornando-as ideais para aplicações onde o controle preciso do fluxo de fluidos é necessário. Confiáveis, duráveis e de ponta, nossas válvulas solenoide combatem os desafios atuais de automação.