Soldagem por vibração de plástico

Soldagem por vibração

A Branson continua a desenvolver a tecnologia de soldagem por vibração para atender os clientes com necessidades complexas de junção de plástico em grandes volumes.

O que é a soldagem por vibração?

A soldagem de plástico por vibração é uma tecnologia de eficiência energética que otimiza a produtividade em linhas de montagem. É ideal para unir grandes peças plásticas, áreas intrincadas, objetos multiplanares e superfícies curvas de formas variadas e é uma tecnologia comum na indústria automotiva, de produção de aparelhos e outros setores. A nova tecnologia de vibração limpa (CVT) Branson da Emerson cria soldagens mais limpas com menos faíscas e partículas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é a soldagem por vibração?

Como funciona a soldagem por vibração?

Soldagem por vibração de plástico

A soldagem por vibração é uma solução de junção capaz de soldar peças complexas, com formato irregular ou grande.  A soldagem por vibração usa a energia térmica gerada quando uma peça é mantida fixa e a outra movida para frente e para trás de forma linear. O calor gerado inicia um derretimento controlável na interface das peças. A soldagem por vibração precisa que a interface da peça permita o movimento relativo que é inerente ao processo.

Processo da soldagem por vibração

O processo de soldagem de plástico por vibração usa movimentos lineares rápidos para criar atrito e calor na interface de junta das peças a serem ligadas. Esse processo dura até que o estado correto de derretimento seja alcançado. O plástico então se solidifica sob pressão de aperto e forma uma ligação permanente. Os soldadores de vibração Branson da Emerson são os únicos produtos no mercado também com de tecnologia de vibração orbital, o que aumenta as oportunidades de soldagem de juntas para atender a uma variedade mais ampla de requisitos.

Aplicações

A soldagem de plástico por vibração geralmente é escolhida para aplicações que envolvem peças grandes, complexas ou com formato irregular, além de ser adequada para uso com a maioria dos termoplásticos.  Ela também é uma boa escolha para aplicações que precisam de uma vedação hermética muito forte e tempos de ciclo rápidos. A tecnologia permite a soldagem de várias peças em um único ciclo, exigindo baixo uso de energia.

Ferramentas personalizadas da Branson

Ferramentas personalizadas em que você pode confiar

Nós não fazemos apenas ferramentas, nós sabemos também como otimizá-las para um desempenho rápido e eficiente. Deixe que nossos especialistas em ferramentas o ajudem a configurar e potencializar seus sistemas.

MAIS INFORMAÇÕES
Ative o JavaScript para usar este site.