Operadores manuais e caixas redutoras de engrenagem
Nosso portfólio de operadores manuais de engrenagem helicoidal e caixas redutoras de engrenagem é amplamente usado em válvulas para diversos setores de processos.
Caixas redutoras de engrenagem e operadores manuais de engrenagem helicoidal desempenham um papel importante na operação e no controle de válvulas em muitos setores. Eles não apenas reduzem o esforço físico necessário para girar manualmente o volante da válvula, como também podem ser integrados aos atuadores pneumáticos e elétricos para automatizar a operação e o controle da válvula. Eles são especialmente úteis para a operação de válvulas grandes e/ou pesadas.
Operadores de engrenagem sem fim de um quarto de volta para operações manuais
Operadores de engrenagem sem fim de um quarto de volta para operações manuais
Operadores manuais de engrenagem sem fim de 1/4 de volta para operações de roda de corrente
Operador de engrenagem de chanfro de múltiplas voltas para atuação elétrica e manual
Um redutor manual de 1/4 de volta desengatável, reforçado e eficiente para atuadores pneumáticos.
Perguntas frequentes sobre caixas redutoras de engrenagem e operadores manuais
Saiba as respostas para algumas das perguntas mais comuns sobre engrenagens no acionamento da válvula.
Caixas redutoras de engrenagem e operadores manuais podem ajudar a ampliar o torque aplicado para abrir ou fechar uma válvula. Para válvulas operadas manualmente, isso reduz o esforço físico exigido de um operador ao girar o volante da válvula.
Esses dispositivos são comumente encontrados em aplicações marítimas, petrolíferas e de gás, processamento químico, água e águas residuais, HVAC e tubulações
Benefícios adicionais:
• Controle preciso: os operadores manuais de engrenagem helicoidal fornecem uma alta relação da engrenagem, o que permite maior precisão ao controlar o fluxo de fluidos por uma válvula. Isso pode ser essencial em aplicações que exigem controle de vazão altamente preciso.
• Mecanismos de autotravamento: os operadores manuais de engrenagem helicoidal oferecem um recurso de autotravamento que ajuda a manter a posição da válvula quando não estão em operação. Isso ajuda a evitar movimento acidental ou refluxo de fluidos devido a vibrações ou flutuações de pressão.
• Vantagem mecânica: caixas redutoras de engrenagem e operadores manuais de engrenagem helicoidal permitem a transferência eficiente de energia do lado de entrada (o operador ou atuador) para o lado de saída (haste da válvula). Isso permite a operação de válvulas muito grandes e/ou pesadas.