Emerson-P-TQL

Operador de engrenagem chanfrada multivoltas série ATB

Product Description

Operadores de engrenagem chanfrada multivoltas para operação manual e atuação elétrica. Design compacto e robusto, amplamente usado em válvulas para aplicações nas indústrias de petróleo e gás, produtos químicos, energia e água e efluentes.

Fonte de alimentação
Manual
Tipo de produto
Operador manual de engrenagem, multivoltas
Atuação
Manual
Certificações
Caixa selada (classificação IP específica disponível mediante solicitação)
Tipo de controle
Manual
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plug, amortecedores, globo
Temperatura de operação
Alta até +200 °C (+392 °F). Baixa até -52 °C (-62 °F).

Características

  • 24 modelos disponíveis com um torque de até 18.000 Nm e pressão de 2.600 kN e base de montagem F-48
  • Revestimento primer em epóxi, com lubrificação para toda a vida útil
  • Revestimento em ferro dúctil, para uma maior robustez, e pinhões em liga de aço
  • Caixa de engrenagens totalmente selada e engrenagem completamente protegida
  • Novas proporções podem ser desenvolvidas para atender a quaisquer requisitos.
  • Flanges de entrada padrão (para montagem do atuador) disponíveis para ISO5211, MSS e DIN

Documentação e desenhos