Marcas de soluções de automação
As marcas da Emerson, líderes da indústria, representam a nossa comprovada inovação, competência em engenharia e as tecnologias de última geração
Busque em nosso portfólio de marcas de renome mundial pelas soluções de produtos adequadas e resultados previsíveis para seus desafios de automação. As marcas da Emerson otimizam o desempenho em tecnologias de instrumentação de medição, soluções de atuação, sistemas de controle e segurança, gerenciamento de operações e muito mais. Selecione uma das marcas abaixo.
A inovação mais recente da Emerson, as válvulas esfera da AEV, foi criada para revolucionar a maneira como você pensa sobre as válvulas esfera no isolamento de seus processos criogênicos e de serviço severo.
Soluções pneumáticas confiáveis que proporcionam operações estáveis e duradouras para aplicações industriais com conectividade IoT líder no mercado.
Um portfólio inovador e abrangente de soluções de gestão de pressão que definem os padrões da indústria para repetibilidade, fechamento hermético e longa vida útil.
O monitoramento de ativos e as soluções de análise da condição operativa ajudam você a gerenciar proativamente seus ativos com o objetivo de aumentar a confiabilidade.
Produtos elétricos confiáveis projetados para proteger pessoas, ativos e instalações, fornecendo segurança e confiabilidade excepcionais nos ambientes mais severos.
Onde houver fabricação ou processamento, os produtos de controle de fluidos ASCO definem os padrões em ajudar clientes a maximizar eficiências, otimizar aplicações e transformar ideias em resultados mensuráveis.
Garanta limpeza e higienização eficientes, controle uma ampla faixa de vazão e aumente a rangeabilidade com soluções projetadas para atender às demandas rigorosas de instalações de última geração.
Líder de mercado em tecnologias de acionamento de alto desempenho para os maiores desafios de automação de válvulas.
Seja criando a união perfeita ou produzindo uma peça imaculada, as soluções de união de materiais e limpeza de precisão da Branson possibilitam que os construtores e fabricantes de máquinas se adaptem rápida e economicamente às últimas tendências, desde embalagens até aplicações médicas e automotivas.
Dispositivos de controle de pressão confiáveis adequados para uma ampla gama de materiais de processo, incluindo vapor, ar, líquidos e gases de processo para serviços industriais e criogênicos.
Soluções confiáveis e rentáveis projetadas especificamente para aplicações em lama e abrasivas para as indústrias de energia, de papel e celulose, de mineração, entre outras.
Válvulas de alívio de pressão direta para aplicações de gás, líquido, vapor e multifásicas.
Projetados especificamente para clientes do setor marítimo que precisam de atuadores compactos e de alto desempenho, de consumo eficiente de energia, confiáveis e que exigem manutenção mínima.
Tecnologias líderes do setor em acionamento de válvulas submarinas compactas que são concêntricas e muito confiáveis.
Sistemas de automação modernos, fáceis e flexíveis que eliminam a complexidade operacional e minimizam o risco do projeto.
Líder mundial no desenvolvimento e fabricação de equipamentos de controle de vapor usados em qualquer lugar onde líquidos e gases são processados ou armazenados.
Os designs de válvula de globo Fasani são ideais para serviços ativos/inativos com uma faixa estendida de até NPS 24 DN 600, enquanto as válvulas de retenção combinam máxima segurança, alta eficiência de vazão e longa vida útil sempre que for exigida a prevenção da reversão da vazão.
Tecnologias de controle de vazão altamente confiáveis para ajudar você a regular e isolar seus processos com certeza.
Experiência e inovação para atender às mudanças nas condições do mercado de gás natural graças ao desenvolvimento de reguladores, dispositivos de corte, skids e muito mais.
Um sistema de proteção de válvula de atuação que fornece amortecimento de curso final confiável e econômico e falha prematura da válvula, vazamentos e emissões evasivas.
Válvulas borboleta com uma construção confiável e robusta, ciclo de vida mais alto com custo total de propriedade baixo
Os atuadores e as válvulas esfera manuais e automatizados do tipo premium são capazes de realizar um milhão de ciclos por ano, sendo portanto, a solução mais confiável, eficiente e de longa duração nas indústrias químicas, petroquímicas, e de óleo e gás.
Principal válvula industrial e comercial de segurança e de alívio para ambientes criogênico ou de alta temperatura.
Válvulas de isolamento premium projetadas e desenvolvidas para aplicações de serviço severos onde há incrustações e erosão
Indicadores magnéticos de nível e transmissores magnetostritivos que fornecem uma ampla gama de tecnologias analíticas e de medição para clareza e percepção do processo, a fim de reduzir a manutenção e ajudar a manter as plantas seguras.
A tecnologia superior de medição de densidade, viscosidade e Coriolis fornece aos clientes a confiança e o conhecimento para melhorar continuamente a segurança e a eficiência de suas aplicações mais críticas e desafiadoras.
Sistemas de traço térmico e soluções contra incêndio projetados para manter as temperaturas do processo, evitar congelamento e proteger embarcações marítimas, plataformas de petróleo e outras instalações industriais contra incêndio, fumaça, água e explosões.
Válvulas e encaixes superiores para aplicações altamente corrosivas.
As cinco décadas de experiência em energia e água da Emerson incorporadas ao sistema de controle distribuído Ovation™ oferecem uma plataforma confiável e inovadora que evolui com segurança junto com a tecnologia para garantir a disponibilidade e a lucratividade da planta.
Otimize as operações de ativos de energia renovável com soluções de automação e software confiáveis e sob medida.
Instrumentação de pressão de alta precisão e de ponta, transmissores de pressão, transdutores de pressão e sensores de temperatura para alguns dos setores mais vitais e tecnologicamente avançados do mundo.
Reconhecida como líder global em instrumentação de nível de alta qualidade em produtos de indicação de nível e vazão para bombear, misturar ou aquecer líquidos e gases
O portfólio da Emerson escalável e seguro de tecnologias, software e serviços transformadores que fornecem às equipes pertinentes com os melhores conhecimentos para impulsionar a excelência operacional.
Tecnologias analíticas e de medição de qualidade superior que fornecem controle e clareza do processo para que plantas, usinas e fabricantes possam operar de forma mais confiável, segura e lucrativa.
Produtos de otimização líderes do setor projetados para ajudar os operadores de petróleo e gás a aumentar a recuperação, otimizar a produção e melhorar a integridade dos ativos durante todo o ciclo de vida útil do reservatório.
Borboleta (tipo sede resiliente ou com sede metálica), esfera (em aço carbono e aço inoxidável), verificação (tipo de resposta alta dinâmica), controle (tipo anticavitação) e válvulas de alívio de pressão usadas nos setores de petróleo e gás, química, energia, mineração e outras indústrias gerais.
Válvulas de controle, segurança e isolamento altamente confiáveis para ajudar você a gerenciar suas aplicações de vapor com precisão e eficiência.
Tecnologias de atuação de válvulas com automação de gás sobre óleo e válvula hidráulica atendendo os setores de petróleo, GNL, offshore, submarinos e de mineração.
Soluções de qualidade de energia projetadas para manter as linhas de produção em movimento e proteger pessoas, ativos e informações.
Os reguladores de pressão são utilizados na concepção, produção e instalação de estações de regulagem e medição e em sistemas de odorização para a indústria de gás natural.
Reguladores, válvulas e sistemas oferecem uma vasta linha de soluções de controle de pressão de precisão padrão e personalizadas para um mercado mundial diversificado.
O controle de válvula discreta e a tecnologia de detecção de posição fornecem segurança absoluta nas aplicações mais desafiadoras, aumentando a eficiência, a rentabilidade e o sucesso do processo.
Desenvolvendo soluções de válvulas de uso comprovado que resolvem as necessidades dos clientes e mantêm o processo operando em seu mais alto potencial
Produtos de proteção de tanques que fornecem controle de vapor e vazamentos, além de proteção contra incêndio e explosão, por meio de uma linha integrada de respiros de conservação e emergência, corta-chamas, reguladores, escotilhas de medidores, tampas de passagem e unidades de sucção flutuantes.
Desempenho confiável e tecnologia comprovada para proteção de bombas e soluções de vapor.