Soldagem plástica por placa quente

Soldagem plástica por placa quente

A tecnologia de solda plástica por placa quente da Branson cria vedações herméticas de alta pressão consistentes para uma ampla gama de aplicações. 

Formas completas e selos fortes

A soldagem plástica por placas quentes junta duas ou mais formas geométricas complexas, superfícies curvadas ou paredes internas. Disponíveis nas orientações vertical e horizontal, os sistemas de soldagem por placa quente da Branson podem reduzir os custos de produção eliminando colas, adesivos e outros consumíveis. Para um controle preciso, os modelos incluem um PLC com tela sensível ao toque HMI colorida, com portas interligadas para maximizar a segurança do operador.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Formas completas e selos fortes

Como funciona

Soldagem por placa quente

A soldagem por placa quente é uma solução de ligação que solda praticamente qualquer peça moldada, incluindo aquelas com linhas de separação contornadas, paredes internas e paredes independentes. As vantagens do processo incluem a possibilidade de soldar formas geométricas difíceis e ajudar a eliminar consumíveis, como colas, solventes e adesivos.  

O processo

A soldagem por chapa quente utiliza uma placa aquecida com inserções de calor que são cortadas para combinar com a forma do plano de solda. As peças de plástico que serão unidas são pressionadas contra a placa aquecida para derreter e suavizar toda a interface da junta. As peças de plástico são então imediatamente pressionadas juntas para completar a solda.  A soldagem por placa quente é um processo de contato térmico direto que cria uma união limpa.

Aplicações

A soldagem por placa quente é frequentemente escolhida para aplicações em que são necessárias vedações herméticas, soldadura uniforme ou várias peças por ciclo. A flexibilidade deste processo permite uma grande liberdade na concepção das peças.

Produtos



Ferramentas personalizadas da Branson

Ferramentas personalizadas em que você pode confiar

Nós não fazemos apenas ferramentas, nós sabemos também como otimizá-las para um desempenho rápido e eficiente. Deixe que nossos especialistas em ferramentas o ajudem a configurar e potencializar seus sistemas.

MAIS INFORMAÇÕES
Ative o JavaScript para usar este site.