Rosemount-2140 Detector Vibrating Fork

Rosemount™ 2140 Detector de nível - garfo vibratório

Product Description

O novo Rosemount™ 2140 é o primeiro detector de nível de garfo vibratório HART® do mundo com fio para aplicações, incluindo prevenção contra transbordamento, alarmes de nível alto e baixo e proteção de bomba. Fornecendo uma detecção de nível confiável de todos os líquidos e sedimentos, o Rosemount 2140 oferece maior facilidade de uso e flexibilidade com diagnósticos inteligentes que monitoram continuamente a condição operativa mecânica e eletrônica do dispositivo, além de um recurso de testes remotos de provas completamente integrado, ajudando a aumentar a segurança e eficiência da planta e dos trabalhadores. O Rosemount 2140:SIS está certificado conforme a norma IEC 61508 (SIL 2) para aplicações de segurança crítica.

Pressão de operação
Vácuo completo a 100 barg em 50 °C (1450 psig em 122 °F psi)
Temperatura de operação
De -40 a 150 °C (de -40 a 302 °F) como padrão. De -70 a 260 °C (de -94 a 500 °F) como opção
Certificações/aprovações
ATEX, IECEx, EUA, canadense, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Segurança
Certificado conforme a norma IEC 61508 SIL 2
Diagnóstico
Autoverificação contínua de componentes eletrônicos e monitoramento das condições.
Opcional: suíte de diagnósticos inteligentes: criação de perfil de frequência, relatório de alimentação e alertas do processo configuráveis
Opcional: teste de prova parcial/funcional. Somente o Rosemount 2140:SIS: Teste de prova parcial remoto

Características

  • O único detector de nível de garfo vibratório HART com fio do mundo.
  • Comutação seco/úmido otimizada para muitos tipos de meios. Inclui configurações de areia molhada para gerenciamento do tanque e eficiência do separador.
  • A confiabilidade de comutação seco/molhado é maximizada mesmo quando as propriedades do meio são desconhecidas. Especialmente importante em tanques e tubos acalmadores pequenos, cujos níveis podem mudar rapidamente.
  • Detecta problemas que podem indicar revestimento ou corrosão do garfo e corrosão devido à entrada de água.
  • Excelente cobertura de diagnósticos permite manutenção verdadeiramente preditiva.
  • Kits prontos para atualizações para investimentos garantidos.

Documentação e desenhos