Estações de elevação de esgoto, poços secos e poços úmidos são usados para transportar águas residuais de baixa a alta elevação. Eles também são comumente usados em conjunto com estações de bombeamento em instalações de tratamento de águas residuais. O transmissor de nível e vazão Rosemount 1208 tem um feixe estreito de FMCW de 80 GHz que ignora objetos como escadas, tubos ou cadeias, permitindo que o sensor seja montado na parte superior do poço. E, emparelhando o sensor de nível com o controlador Rosemount 3490, você terá um sistema de controle de bomba totalmente automatizado.