Sobre o radar de onda guiada
Os radares de onda guiada Rosemount™ são fáceis de instalar e virtualmente indiferentes às condições do processo
Nós desenvolvemos produtos usando a tecnologia de radar avançada desde 1974 e nossa abordagem de aperfeiçoamento contínuo resultou em transmissores de radar que proporcionam desempenho e confiabilidade superiores.
Dispositivos de radar de onda guiada não possuem peças móveis e requerem manutenção mínima. Os dispositivos podem medir o nível e a interface entre dois meios.
A tecnologia não é afetada pela densidade do meio ou variação de temperaturas e pressões, fornecendo medições confiáveis e precisas das aplicações solicitadas.
O radar de ondas guiadas é baseado na tecnologia de micro-ondas. As micro-ondas são somente afetadas pelos materiais que refletem energia, o que significa que as variações de temperatura, poeira, pressão e viscosidade não afetam a precisão.
O dispositivo envia um pulso de micro-ondas de baixa energia pela sonda. Quando o pulso chega ao meio, uma proporção significativa da energia é refletida de volta da sonda ao dispositivo. O nível é diretamente proporcional à reflexometria de domínio de tempo. Uma vez que uma proporção do pulso emitido continuará a passar pela sonda, uma interface também pode ser detectada.
Na maioria dos processos, condições variantes são comuns. Temperatura, densidade e viscosidade podem variar. As variações na medição de nível podem facilmente ocorrer sob essas condições, mas a tecnologia de radar de ondas guiadas não é afetada por essas mudanças. O dispositivo não precisa compensar alterações em densidade, dieletricidade ou condutividade no fluido e isso torna essa medição de cima para baixo muito robusta.
Em muitas aplicações, é preciso medir tanto o nível quanto o nível da interface. Um exemplo é a detecção de óleo indesejado acima da água para verificar se o processo foi comprometido. Isso pode ser feito usando apenas um dispositivo.
Quando os dois diferentes meios têm também diferentes características, as micro-ondas são refletidas de volta ao atingir ambas as superfícies, oferecendo medição de nível e do nível da interface. Com a tecnologia Peak-in-Peak, é possível detectar camadas superiores de no mínimo 25 mm (1 polegada).
A medição de nível usando a tecnologia de radar de ondas guiadas é baseada no reflexo de micro-ondas nos meios de superfície.
Todos os meios têm uma constante dielétrica. Quanto mais alta, mais fortes serão os reflexos das micro-ondas. O vácuo não dá nenhum reflexo e tem uma constante dielétrica de 1. O óleo tem aproximadamente 2 e a água gira em torno de 80.
Uma constante dielétrica abaixo de 1,5 é muitas vezes desafiadora de medir, mas os transmissores de níveis de radar de ondas guiadas da Emerson lidam com isso com facilidade.