Tanques de armazenamento contendo vários líquidos estão por toda parte em indústrias de processo, como produtos químicos, alimentos e bebidas, óleo e gás etc. O monitoramento do inventário de tanques pode ser desafiador, uma vez que os tanques são frequentemente intercalados em toda a planta e/ou agrupados longe do processo principal, e os líquidos armazenados podem ter propriedades amplamente diferentes, o que significa que não há uma solução de medição “de tamanho único”.
O sistema de monitoração de tanques Rosemount é uma solução altamente escalável para medir seus volumes de líquidos. Ele conecta uma faixa de transmissores de nível, temperatura e pressão para encontrar sempre a solução certa para cada tanque e a solução de infraestrutura eficiente com um único barramento digital de cabo economiza a fiação por um baixo custo de instalação. Projetado para controle de inventário de precisão média, é um sistema completo que compreende instrumentação de medição, equipamento de comunicação e software HMI fácil de usar para gerenciamento de inventário.