Bettis-P-SCE300

Atuador elétrico SCE300 da Bettis

Product Description

O SCE300 é um atuador elétrico de quarto de volta inteligente da família de atuadores Bettis. Compacto e leve, esse atuador completo encaixa todos os recursos de atuadores maiores e mais pesados em um projeto claro e inovador. Implemente o SCE300 para manter o controle eficaz de válvulas e amortecedores de baixo torque de um quarto de volta, mesmo nas plantas maiores e mais complexas.

Características

  • A carcaça de terminal separado é mantida isolada dos componentes eletrônicos e do compartimento do motor; apenas o terminal da fiação é exposto durante a instalação em campo
  • Switches de torque ajustáveis padrão, de 50 a 100% de taxa de saída de torque (3 etapas 50% - 75% - 100%)
  • A substituição manual está sempre engatada
  • Alumínio anodizado com revestimento de epóxi em pó para proteger a unidade nos ambientes mais agressivos
  • Indicador de posição mecânica visual para referência visual precisa da posição da válvula
  • Montagem direta ou rápida adaptação a outras válvulas de quarto de volta
  • A o trem da engrenagem de travamento automático e lubrificação permanente ajuda a eliminar a necessidade de paradas do motor; A engrenagem epicíclica garante uma operação confiável e suave
  • Batentes de deslocamento mecânicas projetadas para prevenir sobrecurso durante operação com volante manual ou motor
  • Termostato de motor de temperatura elevada
  • Controle de velocidade integrado, ajustável de forma independente nas direções de abertura e fechamento
  • Contatos de saída do tipo travado para indicação remota de completamente aberto/completamente fechado. Contatos de saída para monitor e indicação de seletor piscante/local também estão disponíveis
  • Módulos opcionais adicionam ainda mais funcionalidade e inteligência:
    • OM1 – Módulo de entrada/saída de modulação
    • OM3 – Módulo de interface local
    • OM9 – Comunicação de barramento PROFIBUS DP V0/V1
    • OM11 – Comunicação de barramento DeviceNet
    • OM13 – Módulo de 3 fios
Fonte de alimentação
Elétrico
Tipo de produto
Atuador elétrico de um quarto de volta
Acionamento
Elétrico
Certificações
IECEx, FM (EUA), CSA (Canadá), NEPSI (China), CU-TR (CEI), INMETRO (Brasil), CCOE (Índia), KOSHA (Coreia), NEMA, IP
Tipo de controle
Ligar/Desligar, modulante
Tipo de válvula
Válvulas borboleta, esfera, bujão rotativo ou amortecedores
Torque/Propulsão
De 35Nm (26lb.ft) a 2.000Nm (1.475lb.ft).

Documentação e desenhos