É hora de pensar dentro do habitual

A Edge Analytics pode mudar a maneira como você monitora ativos

O AMS Asset Monitor fornece aos fabricantes benefícios de monitoramento on-line contínuo para ativos de máquina de equilíbrio de planta (BOP) tradicionalmente submonitorados.  

A premiada solução de software e dispositivo de Edge Analytics da Emerson utiliza tecnologia baseada em CHARMs para coletar dados de vibração e de processo de ativos BOP. Ela aplica análises automáticas incorporadas para alertar o pessoal sobre falhas comuns de uma ampla gama de ativos, como ventiladores, motores, caixas de engrenagem, bombas, e outras máquinas rotativas

Embora nenhum software adicional seja necessário ao usar o AMS Asset Monitor, o pessoal de confiabilidade, operações e manutenção pode ir além do simples reconhecimento de falhas e levar a análise um passo adiante, integrando-o com o AMS Machine Works

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A Edge Analytics pode mudar a maneira como você monitora ativos

Análise automática integrada para ativos críticos.

Bombas simples

As bombas são essenciais para a operação diária do processo industrial, mas elas começam a se degradar no dia que são instaladas. Estima-se que as bombas representem 7% do custo total de manutenção de uma planta ou refinaria e as falhas nas bombas sejam responsáveis por 0,2% da produção perdida. Essas podem parecer cifras baixas até você considerar que em mais ou menos 150 refinarias grandes nos EUA, mais de US$ 500 milhões são investidos em bombas. As bombas são, sem dúvida, fatores importantes para manter os cronogramas de produção.

Bombas de hidrocarboneto

As bombas de hidrocarbonetos são ativos essenciais para a indústria de refino, mas apresentam possíveis riscos. O que parecia ser uma bomba íntegra durante inspeções manuais pouco frequentes pode em breve ser a fonte de operações reduzidas ou de paradas, reparos caros e regulamentos de conformidade. Vapores perigosos ou até mesmo incêndios ameaçam a segurança de sua equipe e das instalações.

Motores

O motor de indução CA é a tecnologia de motor dominante em uso na atualidade, representando mais de 90% da capacidade instalada de motor. Os motores de indução estão disponíveis em configurações monofásicas e polifásicas, em tamanhos que variam de menos de um a mais de dez mil cavalos de potência (HP). Eles costumam servir como uma unidade direta integrada, em que um impelidor (ventilador, soprador, bomba etc.) é montado diretamente no eixo do motor. Nesta configuração, o motor é o acionador para muitos ativos essenciais da planta.

Ventiladores

Uma ampla gama de aplicações se beneficia do uso de ventiladores centrífugos e sopradores, incluindo manuseio de gás, processamento químico, coleta de pó, secagem, controle de fumaça e aquecimento/resfriamento de processo. O tamanho e configuração de lâmina são específicos para a aplicação e indústria, mas todos eles têm uma coisa em comum: o desgaste normal em componentes como rolamentos, rotores, lâminas e semelhantes pode levar a paradas inesperadas do processo de produção.

Trocadores de calor

Muitas vezes descrito como o carro-chefe da indústria de processo, o trocador de calor de revestimento e tubo é uma unidade imensamente versátil, capaz de lidar com uma ampla gama de aplicações e condições de processo. Se você procura resfriar, aquecer, vaporizar ou condensar, o revestimento e o tubo podem atender às suas necessidades.

Manter as condições e o desempenho desse ativo pode ser fundamental para manter sua programação de produção.

O sistema de monitoramento de condições on-line contínuo que compreende AMS Asset Monitor e AMS Machine Works representa uma mudança na forma como os fabricantes de todos os setores garantem a confiabilidade de seus ativos e mantêm suas operações funcionando.

Trabalhando juntos, o monitor e o software permitem que a equipe da planta receba atualizações em tempo real sobre a condição dos ativos por meio de análises dentro do dispositivo (no Edge) e realize uma análise mais profunda (em comparação com a interface thin client nativa do monitor), e são até implantáveis com arquiteturas de nuvem para maior escalabilidade.

Os dados do AMS Asset Monitor são fornecidos ao AMS Machine Works sob demanda, em alerta ou dentro do cronograma, e  podem incluir dados da forma de onda, bem como informações de estado para análise detalhada usando a ferramenta de analisador de vibração da AMS Machine Works.
 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura
AMS Asset Monitor com o AMS Machine Works
Software intuitivo, baseado na Web, de análise nativa e relatórios

Software intuitivo, baseado na Web, de análise nativa e relatórios

Os usuários não precisam de software adicional (como o AMS Machine Works) para monitorar ativos com o AMS Asset Monitor. 

O AMS Asset Monitor apresenta uma poderosa funcionalidade de software pronta para uso por meio de um navegador da Web para fins de análises, relatórios e alertas. Essa interface thin client baseada na Web apresenta um Logic Studio interno com soluções de aplicação pré-programadas para análises e relatórios de alertas fáceis de entender, e sua interface Asset Studio fornece informações de ativos para o dispositivo móvel do usuário ou thin client para desktop.

O status geral das condições dos ativos e os alertas podem ser enviados para a plataforma de gestão de desempenho de ativos AMS Optics da Emerson e os dados detalhados dos ativos para o sistema de controle por OPC UA e Modbus TCP.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Software intuitivo, baseado na Web, de análise nativa e relatórios

Análises preditivas do processo no Edge industrial

Estende de maneira econômica o monitoramento on-line e contínuo das condições para uma variedade de ativos sem precedentes, proporcionando maior visibilidade sobre a condição deles.

Análises preditivas do processo no Edge industrial

Técnicas de análise avançada patenteadas e embutidas

Os usuários podem realizar monitoramento e análise de vibração automatizados avançados com as tecnologias PeakVue™ e PeakVue Plus da Emerson.

Instalação simples; menos espaço requerido

Projetado para montar no ativo e reduzir os requisitos de cabeamento e outros custos de instalação; implantação da Ethernet cabeada ou wireless para maior flexibilidade.

Monitoramento de condição baseado em CHARMs

Acomoda até 12 CHARMs que coletam variáveis de vibração e de processo e aplicam análises automáticas incorporadas para alertar o pessoal sobre as falhas mais comuns associadas a uma ampla gama de ativos.

Use com plataformas de software industriais poderosas

Analise a forma de onda de vibração, o armazenamento de tendências de espectro e tendências históricas no AMS Machine Works, envie alertas e condições dos ativos para a Plantweb Optics via OPC UA ou visualize o Asset Studio em uma interface thin client nativa.

Resistente, segura e certificada pelo setor

Projeto industrial robusto com revestimento em conformidade, segurança cibernética, testados para choque e vibração, caixa resistente IP66, NEMA-4X; Certificação marítima, qualificado para área classificadas.

Modelos de máquina rotativa e limites de alerta padrão

Modelos prontos para uso, limites preditivos pré-configurados e regras para ventiladores, bombas, bombas de hidrocarboneto, motores elétricos, caixas de engrenagens e muito mais.

Cumprindo a promessa de manutenção prescritiva

Conecte-se com um especialista

AMS Asset Monitor: dispositivo de Edge Monitoring e Analytics baseado em CHARMs que mudará a maneira como você monitora os ativos.


“Precisávamos ir da compra para a modernização muito rapidamente. Alcançamos nossos objetivos porque a solução da Emerson (AMS Asset Monitor) foi simples de instalar e configurar. A solução continua sendo fácil de usar para condições de monitoramento, análise de vibração e orientação de especialistas incorporados.”

– Engenheiro de automação no local


Ative o JavaScript para usar este site.