Sensores da vida útil das máquinas
Os sensores de qualidade oferecidos pelo seu fornecedor de tecnologia representam uma fonte de responsabilidade para toda a cadeia de medição.
Melhorar a confiabilidade de seus ativos mecânicos requer tecnologia para analisar todos os tipos de dados. Mas, no fim, a análise só consegue ser tão boa quanto os dados nos quais ela se baseia. Seja qual for o tipo de medição requerido – aceleração, velocidade, deslocamento, velocidade ou pressão –, deve-se ter a certeza de qualidade e precisão. Portanto, o menor item no investimento em tecnologia pode ser o mais importante para aumentar a disponibilidade e reduzir o tempo de inatividade.
Um exemplo é o conversor e sensor de medição de corrente parasita AMS EZ 1000 da Emerson. Historicamente, os vários elementos de uma cadeia de medição de correntes parasitas eram caros para se manter à mão, mas necessários para evitar tempos de inatividade demorados enquanto as peças chegavam. Mas, a calibração em campo do AMS EZ 1000 significa estoque reduzido e disponibilidade imediata de peças. A fácil calibração de pressão ao toque de um botão combinada com uma interface USB para o software Machine Studio da Emerson reduz a configuração a um processo simples de três etapas.