Liquefação de GNL

Liquefação de GNL

As soluções da Emerson ajudam os operadores de GNL a melhorar a estabilidade de processo e a cumprir com códigos e regulamentos locais.

Capacidades de análise para impulsionar a IIoT em direção a planta do futuro

O gás natural é considerado o combustível fóssil mais ecológico de todos e a demanda por esse combustível de queima limpa está crescendo. A entrada variável agregada, a complexidade do processo de liquefação e o tempo de inatividade da máquina complicam o processo e levam à ineficiência. Os controles Edge, as arquiteturas redundantes e a experiência em aplicações da Emerson permitem:

  • Maximizar o tempo de atividade do equipamento com arquitetura de alta disponibilidade
  • Reduzir a contaminação de gás causada pela ineficiência do processo
  • Minimizar o impacto ambiental e o uso químico com análises Edge em tempo real
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Capacidades de análise para impulsionar a IIoT em direção a planta do futuro
Capacidades de análise para impulsionar a IIoT em direção a planta do futuro

Como permitir a operação eficiente de GNL em um ambiente dinâmico

Ineficiência do processo

A contaminação do gás em um sistema de loop fechado conduz à ineficiência do processo.

Os controladores Edge da Emerson analisam dados de contaminação com sistemas de notificação em tempo real para garantir que o processo de separação funcione sem problemas.

Atrasos do projeto

O processo de refrigeração agressiva aumenta o risco de danos à infraestrutura adjacente, causando atrasos no projeto.

Os controladores de alta disponibilidade da Emerson podem corrigir o líquido para temperaturas ideais, evitando, assim, interrupções não planejadas.

Riscos Ecológicos

O transbordamento de tanques pode causar vazamentos, criando um risco ambiental para os habitantes locais.

Os controladores Edge da Emerson com medidores de tanques da Rosemount estabilizam os níveis de líquido para utilizar a capacidade máxima de armazenamento sem prejudicar o meio ambiente.

Automação em todo o processo de liquefação

Automação em todo o processo de liquefação

Visualização de dados

Transportador terrestre
Integra dados de ativos, fatores externos e KPIs críticos para oferecer painéis simplificados aos trabalhadores da sala de controle

Display HMI

Display HMI
Controles e contenção de transbordamento

Arquitetura de alta disponibilidade

IC695CPE330
Corrija as temperaturas ideais para reduzir o tempo de inatividade não planejado

Controladores Edge

IC695CPL410
Analise os dados de contaminação para maior eficiência do processo
Comunidade Exchange 365

Comunidade Exchange 365

Inscreva-se na comunidade Exchange 365 para computação industrial, PAC e PLC. Encontre blogs sobre Edge, PLCs e muito mais.

Leia mais

O mais recente

Emerson lança displays industriais modulares para minimizar o custo do ciclo de vida útil em...

Os displays industriais RXi são nítidos, responsivos e modulares, e entregam alto desempenho mesmo em ambientes operacionais difíceis e severos

Emerson e Arrowhead Systems formam parceria em uma solução de monitoramento da condição operativa...

O paletizador de produção Busse SJI de alta velocidade aumenta o tempo de atividade usando a manutenção preditiva para elevar a eficácia geral...

Emerson adquire PLC e expande a capacidade de controle para usuários das indústrias discreta e...

Os novos controles de máquinas e de movimentos viabilizam o controle abrangente da planta para os usuários finais da Emerson que operam nas...
Ative o JavaScript para usar este site.