O fabricante contratado, Cedarburg Pharmaceuticals, explora a flexibilidade "construída para bateladas" do sistema DeltaV™.

Resultados comprovados: Cedarburg

O fabricante contratado, Cedarburg Pharmaceuticals, explora a flexibilidade "construída para bateladas" do sistema DeltaV™.

       

Controlador da série M DeltaV

"O sistema nos fornecerá informações úteis para usar na elaboração de processos e documentação de apoio para a instalação cGMP completa, além de nos permitir oferecer aos clientes processos de fabricação com alta capacidade de reprodução".
Dr. James Yarger
Presidente
Cedarburg Labs

 

RESULTADOS

  • Custos de instalação e arranque reduzidos
  • Custos de engenharia reduzidos
  • Maior flexibilidade de configuração
  • Redução de erros de configuração/documentação
  • Escalabilidade do processo
  • Conformidade com práticas recomendadas de fabricação (cGMP)

APLICAÇÃO
Produtos farmacêuticos em batelada

CLIENTE
Cedarburg Labs, Grafton, Wisconsin

DESAFIO
Como fabricante contratada, a Cerdaburg Lab tem entre seus clientes algumas das maiores empresas farmacêuticas do mundo. A instalação acomoda vários clientes simultaneamente em quatro "salas" contendo reatores revestidos com vidro, com tamanho entre 50 a 500 galões. O equipamento de controle da Cedarburg precisa lidar com situações de vários produtos, acomodando trocas frequentes de produto e de processo. 
Os requisitos de controle incluem estratégias de controle simples e complexas, sempre com documentação rigorosa dos processos de produção, e todas as bateladas precisam cumprir as práticas recomendadas de fabricação atuais (cGMP). Para fins de programação e para manter a credibilidade e a satisfação dos clientes, a instalação precisa executar a batelada de cada cliente corretamente na primeira vez, dentro do prazo. É essencial manter a repetibilidade e a confiabilidade dos processos. 
Geralmente, as configurações precisam manter o sigilo dos clientes entre as salas. Se clientes diferentes usam uma mesma sala, não deve haver possibilidade de acessar o hardware ou software de uma sala em outras salas. Mas é possível que o produto de um único cliente ocupe toda a instalação, portanto, a Cedarburg precisa criar um único ambiente na planta, com controle de processo e dados integrados em todas as salas.

Lavadora industrial, uso em medicina farmacêutica

"Estamos impressionados com a flexibilidade e a facilidade de uso da 
solução DeltaV da Emerson com a arquitetura de PlantWeb."

Dr. James Yarger
Presidente 
Cedarburg Labs


SOLUÇÃO 
Com a implementação de uma arquitetura de campo PlantWeb™ baseada no sistema de automação digital DeltaV™ e dispositivos de campo inteligentes da Emerson, a Cedarburg Labs está desempenhando economicamente o papel exclusivo de uma produtora por contrato de ingredientes ativos farmacêuticos e intermediários. 
A Cedarburg Labs selecionou o sistema de automação DeltaV da Emerson e vários dispositivos de campo inteligentes da Emerson para automatizar os processos em suas salas. A flexibilidade do sistema DeltaV, combinada à integração dos dispositivos de campo, permitiu a fácil configuração imediata para produtos exclusivos. 
Como cada sala tem uma estação de trabalho DeltaV, é possível operar e monitorar o equipamento de forma independente nas salas. No entanto, todas as estações de trabalho estão conectadas em rede, de modo que toda a instalação pode ser operada como uma planta unificada em uma única estação de trabalho se necessário. "Estamos impressionados com a flexibilidade e a facilidade de uso da solução DeltaV da Emerson com a arquitetura de PlantWeb", disse o presidente da Cedarburg Labs, Dr. James Yarger. "Nós a escolhemos como a melhor solução para nossas necessidades de produção complexas em várias salas de fabricação." Ele acrescentou: "O sistema nos fornecerá informações úteis para usar na elaboração de processos e documentação de apoio para a instalação cGMP completa, além de nos permitir oferecer aos clientes processos de fabricação com alta capacidade de reprodução". 
Ter um único fornecedor para o sistema de controle e muitos dos dispositivos de campo simplificou a configuração e garantiu o funcionamento harmonioso de todos os componentes da solução de controle de processo. 
A facilidade de uso do sistema DeltaV permite ajustes e reconfiguração sem uma equipe interna de controle de processos. Após a configuração dos parâmetros nos dispositivos de campo, é possível carregá-los no controlador para implementação. É possível fazer modificações na interface do operador. É possível armazenar a configuração para uso em outros projetos ou uma eventual ampliação. Com a interface gráfica e o registro de batelada do sistema DeltaV, os operadores podem ver rapidamente a documentação e determinar se a execução do processo estava de acordo com o exigido. 
Com a estação de trabalho do sistema DeltaV, semelhante ao Windows, é fácil mudar a configuração de batelada de um cliente para o próximo. Basta o operador de processo copiar os módulos de batelada para o novo arquivo de configuração e modificar os parâmetros usando a interface gráfica de usuário DeltaV. 
O sistema DeltaV permitiu que os operadores da Cedarburg modelassem novos processos. Dessa forma, eles puderam antecipar problemas e garantir a execução correta do processo na primeira vez. Além de ter a certeza de que todas as bateladas serão executadas corretamente, os clientes também recebem informações precisas para continuar a ampliação.

Operário de fábrica farmacêutica
Os clientes da Cedarburg Labs precisam da documentação de processo completa das execuções de produto. O sistema DeltaV oferece histórico contínuo e em tempo real da planta e das bateladas, bem como dados de eventos e dados de produção das bateladas para que a operação cumpra 100% de cGMP. Todas essas informações podem ser correlacionadas para entregar dados úteis aos clientes para análise.
O sistema escalável DeltaV pode crescer quando a Cedarburg adicionar salas e reatores em um novo prédio. Da mesma forma, o DeltaV pode acomodar outros dispositivos de controle nas salas já usadas, além de adicionar novos sistemas de automação para salas futuras. Quando a expansão for necessária, para adicionar novos reatores ao sistema de controle de processo bastará copiar e modificar as configurações do reator, usando a interface gráfica do sistema DeltaV.
Como cada sala de fabricação é pequena e requer um sistema de automação de processo, o sistema precisa ser econômico e dimensionado de acordo com o espaço físico disponível. A colocação dos controladores montados em trilhos DeltaV e módulos de E/S em painéis nas paredes próximo às estações de trabalho Windows do sistema economizou espaço físico das salas de controle. É fácil fixar outros controladores ou módulos nos trilhos e conectá-los à ligação dos fios do sistema.
Ative o JavaScript para usar este site.