Resultados comprovados: Indena
Fabricante de compostos anticâncer Indena escolhe o sistema DeltaV™ para obter resultados de automação de processo de batelada
Fabricante de compostos anticâncer Indena escolhe o sistema DeltaV™ para obter resultados de automação de processo de batelada
RESULTADOS
APLICAÇÃO
Batelada de alta precisão
CLIENTE
Indena, uma empresa multinacional de propriedade privada localizada em Settala, perto de Milão, Itália, é líder mundial na identificação, desenvolvimento e produção de princípios ativos de plantas para uso nas indústrias farmacêutica e da saúde. A Indena é um dos principais fornecedores de um potencial novo composto anticâncer aprovado pela FDA para testes clínicos de fase 1. A instalação extrai o composto anticâncer das folhas de uma planta e depois fornece o produto extraído a uma grande empresa farmacêutica para processamento do medicamento final.
DESAFIO
Andrea Piotti, director de compras técnicas da Indena para o site de Settala, diz: "É claro que, para as empresas serem competitivas no futuro, elas terão que adotar uma visão e arquitetura totais da planta, que ofereçam suporte ao controle do processo e à manutenção da instrumentação." Outros requisitos desejados pela Indena eram que o sistema de automação tivesse uma interface de programação simples e eficaz, além de ferramentas de software fáceis de aprender. Foi especificado que as informações digitais dos instrumentos de campo deveriam ser usadas para otimizar o processo e também realizar a manutenção preditiva. A equipe de operação da Indena foi treinada em muito pouco tempo.
SOLUÇÃO
A Indena escolheu a Emerson como parceira porque desejava trabalhar com uma grande empresa capaz de garantir suporte contínuo e de oferecer uma solução tecnicamente avançada com base em protocolos abertos. Reconhecida como líder mundial em engenharia e implementação de soluções de automação farmacêutica, entre elas a conformidade com o código de prática da FDA, 21CFR seção 11, a Emerson implementou a solução de automação para a Indena com a arquitetura de planta digital PlantWeb™, que inclui um sistema de automação digital DeltaV™, usando a tecnologia Foundation fieldbus. O equipamento instalado consiste em quatro controladores DeltaV, com redundância e manuseio de E/S de 1400. Eles são supervisionados por uma estação de engenharia e quatro estações de operação de campo.
Sistema flexível, aberto e fácil
A Emerson forneceu um sistema flexível e aberto baseado na tecnologia de fieldbus, que poderia ser usado para controlar o processo e gerenciar os ativos de instrumentação. Piotti acredita que é essencial que os sistemas modernos façam as duas coisas.
"No momento, a arquitetura de PlantWeb da Emerson é a melhor solução para automação completa", diz Piotti. "Além disso, a Emerson é capaz de fornecer não apenas soluções de automação de alta qualidade, mas também lealdade – uma nova relação de confiança entre cliente e fornecedor."
Feito para bateladas
A fabricação nas instalações de Settala é feita com uma operação de batelada de alta precisão. Para controlar e gerenciar esse processo, a Emerson trabalhou com a equipe da Indena para instalar e configurar o sistema DeltaV. O software de batelada DeltaV fornece uma solução totalmente integrada de controle e gerenciamento do histórico da batelada. Além disso, o controle de versão, a rastreabilidade de auditoria de engenharia e as assinaturas eletrônicas são feitas para simplificar a conformidade regulatória do gerenciamento de mudanças.
50% de economia na instalação
A Indena calculou que somente durante a fase de instalação do projeto, eles economizaram 50% do custo se comparado a uma abordagem mais tradicional de arquitetura de planta. Essas economias foram o resultado da redução dos custos de fiação e instalação, além da redução do tempo de comissionamento, utilizando os recursos de comunicação digital dos instrumentos de campo.
Além da economia inicial, a Indena espera diminuir gastos em todo o ciclo de vida de sua planta. A arquitetura de PlantWeb é modular e escalável e pode ser expandida a baixo custo, de acordo com a demanda de requisitos futuros. É possível economizar tempo de desenvolvimento e programação com o uso de ferramentas gráficas simples, como a linguagem de programação em blocos (IEC 1131). A arquitetura de PlantWeb é baseada em protocolos abertos, para que, caso desejem, a Indena possa usar instrumentação de vários fornecedores.
O software de manutenção preditiva AMS no sistema DeltaV fornece recursos que permitem a fácil reprodução de certificados de calibração de dispositivo para calibrações passadas, obter a documentação de alterações no esquema de ensaio e o administrador de eventos do sistema AMS que fornece gerenciamento integrado de mudanças.
O uso do software AMS pode reduzir a necessidade de manutenção programada. O AMS monitora o status e os alertas do dispositivo e exibe as informações na estação de trabalho DeltaV, permitindo que seja adotada uma abordagem preditiva na manutenção. O AMS também pode ser usado para configurar os instrumentos de campo, além de gerenciar sua calibração; ele armazena dados históricos, o que permite produzir tendências gráficas que identificam possíveis dispositivos problemáticos. As atividades de manutenção simplificadas como resultado da utilização dos recursos do AMS podem ajudar a reduzir custos desnecessários e a minimizar falhas não planejadas. O resultado é uma lucratividade maior e um ciclo de vida aprimorado da planta.
Expansões e atualizações futuras
As expansões ou atualizações de plantas são simplificadas pela abordagem plug-and-play do sistema DeltaV, que não significa apenas redução do tempo de instalação para novas plantas, mas também menos paradas para atualização.