Blog Automation Experts
Leia mais no blog Automation Experts - Válvulas, Atuadores e Reguladores
A Emerson é uma fonte global de soluções de controle de processos, isolamento e válvulas de segurança para os setores de energia, produtos químicos, ciências biológicas e mineração. Nossas tecnologias de automação têm impulsionado operações otimizadas há anos. Proteja suas estratégias de baixas emissões com nossa experiência comprovada em campo.
Garanta a segurança nuclear com soluções de válvulas testadas antecipadamente para fornecer fechamento hermético e continuidade funcional
Mantêm a pressão do gás LP em níveis seguros com mecanismos seguros on/off para válvulas e reguladores de alto valor para sistemas de propano
A Emerson oferece soluções elétricas de controle de fluidos padrão da indústria para aplicações médicas, industriais, criogênicas, marítimas e navais
With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.
leia maisIn an Industrialvalves.de article, Outperforming traditional Valve design meets smart monitoring system for pneumatic and hydraulic valve actuators, Emerson’s Knut Riegel shares ways to avoid unplanned downtime caused by valves equipped with fluid-powered actuators.
leia maisThis article discusses a recently introduced PRV design that replaces bellows with a balanced diaphragm. This new balancing technology can be installed as an upgrade to standard bellows PRVs, and it extends backpressure limits while providing greater flow capacity than a similarly sized balanced bellows PRV.
leia mais