Valve Positioner

O que é um posicionador de válvulas?

Acessório comum das válvulas de controle, o posicionador de válvulas envia ar pressurizado ao atuador para que a posição da haste ou eixo da válvula corresponda ao ponto de ajuste do sistema de controle. Os posicionadores de válvulas costumam ser I/P pneumática ou analógica e são usados quando a válvula precisa ser estrangulada. Precisam do feedback de posição da haste ou eixo da válvula e enviam pressão pneumática ao atuador para abrir e fechar a válvula

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é um posicionador de válvulas?

Como funciona

Posicionadores de válvula pneumáticos

As unidades de processamento antigas podem usar a sinalização da pressão pneumática para controlar o set point das válvulas de controle. No projeto de um posicionador pneumático comum, um sinal de entrada pneumático é recebido de um dispositivo de controle. Ele modula a pressão de alimentação para o atuador da válvula de controle, proporcionando uma posição precisa da haste da válvula ou do eixo que é proporcional ao sinal de entrada pneumático.

Posicionadores de válvula analógicos com I/P

As unidades de processamento mais modernas usam um sinal de 4 a 20 mA CC para modular as válvulas de controle. Isto introduz a eletrônica no projeto do posicionador e exige que o posicionador converta o sinal atual eletrônico em um sinal de pressão pneumático (atual a pneumático ou I/P). Em um posicionador análogo com I/P convencional, o conversor recebe um sinal de entrada CC e emite um sinal de saída pneumático proporcional através de um mecanismo flapper/bocal. O sinal de saída pneumático gera o sinal de entrada para o posicionador pneumático.

I 1106_FisherValve-Regulator_DemethanizingUnit_GasProcess

Guia de válvulas de controles e acessórios

Uma fonte útil para vários assuntos relacionados com a válvulas, incluindo fundamentos dos posicionadores e como eles podem beneficiar seus processos.

Saiba Mais
Ative o JavaScript para usar este site.