Butterfly Valves
Maintain safe and efficient production across a wide spectrum of service conditions.
Our complete range of butterfly valves extends from general purpose to severe service models used for isolation and throttling applications. It includes resilient seated valves for long service life and bubble tight shutoff; high performance valves capable of temperatures from cryogenic to 1500°F (815°C) and pressures to ASME Class 1500 (PN 260); double flanged valves in sizes up to NPS 120 (DN 3000) and lined valves suitable for highly corrosive liquids, gases and slurries. With a robust construction and a high cycle life, these valves will lower your total cost of ownership.
Estudo de caso
O principal trocador de calor criogênico é considerado o centro da instalação de GNL, tornando as válvulas de controle Joule-Thomson de acoplamento direto que alimentam o MCHE as mais importantes.
Estudo de caso
Um grande produtor de gás natural na Europa escolheu a Emerson para fornecer uma válvula de controle Joule-Thomson da Fisher especial para seu principal trocador de calor criogênico.
Estudo de caso
Os capítulos de interesse incluem a produção de óleo e gás onshore e offshore e tratamento de gás natural, liquefação de GNL, bem como seleção e dimensionamento de válvulas de controle para aplicações relacionadas.
FAQs
lorem ipsum
What are Control Valves?