Desengraxantes de vapor ultrassônicos
Os sistemas de desengraxantes de vapor da Branson utilizam tecnologia ultrassônica para limpar e remover precisamente os contaminantes difíceis de alcançar.
Nós dominamos a ciência por trás da limpeza de precisão. Se as demandas de sua aplicação forem complexas ou rigorosas, temos a tecnologia de limpeza que você precisa. Os sistemas de limpeza de solventes da Branson são personalizáveis para limpeza de óptica, placas de circuitos, peças metálicas de alta precisão, implantes médicos e outras peças delicadas.
Os desengraxantes de vapor de solvente ultrassônico da série B oferecem limpeza superior em uma variedade de aplicações para remoção de contaminantes, como óleos de superfície, graxas, ceras e fluxo de solda. Os desengraxantes da série B estão disponíveis em seis modelos diferentes. Uma variedade de opções permite personalizar o seu desengraxante para atender às suas necessidades exclusivas, desde sistemas de elevação automatizados até a aquisição de dados e muito mais.
Os reservatórios de recuperação de solventes da Branson são sistemas totalmente fechados que oferecem uma destilação eficiente contínua ou em lotes dos solventes comumente usados nas aplicações de limpeza industriais. Os reservatórios são ao mesmo tempo rentáveis e ambientalmente amigáveis, pois proporcionam o duplo benefício de reduzir os níveis de contaminação no sistema de limpeza e de recuperar solventes valiosos. Estes reservatórios são muitas vezes emparelhados com um desengraxante de vapor da série B.