Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-EP-4164

RSTi-EP — Saída analógica, tensão/corrente de 4 canais, 16 bits e 2, 3 ou 4 fios

Product Description

O sistema remoto de E/S do RSTi-EP é ideal para aplicações de internet em ambiente industrial. Ele apresenta uma faixa de temperatura de funcionamento estendida, diagnóstico aprimorado, conectividade do tipo “plug and play” e alta densidade de canal.

Número da peça
EP-4164
Tipo e quantidade de saídas analógicas
4 pontos; tensão/corrente
Resolução e velocidade
16 bits; 1 ms
Consumo de corrente — Isys e Iin
8 mA, 20,4-28,8 V CC; 85 mA; 24 V CC
Redundância do sistema
PNSR
Outras capacidades
Tensão (0–5 V, ±5 V, 0–10 V, ±10 V, 1–5 V, 2–10 V); corrente (0–20 mA, 4–20 mA)

Características

  • Oferece suporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP e EtherCAT
  • Faixa de temperatura estendida em funcionamento e diagnósticos aprimorados
  • O barramento do sistema de alta velocidade lê até 256 E/S digitais em 20 ms
  • Montagem em trilho DIN
  • Instalação do tipo “plug and play”

Documentação e desenhos