Sistemas de I/O intrinsecamente seguros
Quando você trabalha em condições extremas ou perigosas, precisa de I/O que possa suportar qualquer situação. Os sistemas de I/O intrinsecamente seguros da Emerson contam com certificações de resistência para garantir sua tranquilidade, além de desempenho, flexibilidade e arquitetura aberta para você realizar seu trabalho em qualquer lugar. De corrosão a vibração, em operação marítima, com ruído ou sem ventoinha de -40 °C a 70 °C, nossos módulos de I/O hot-plug de baixa potência são adequados para aplicações RTU.
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sistemas de I/O intrinsecamente seguros
Intrinsically safe I/O
Lista de produtos
1-23 de 85 resultados em Produtos
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 4.0,
totalResultCount: 85,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar produtos
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Descartar