Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
O-Zgedney-P-thru-wall-floor-seals

Vedações de tubulação passante O-Z/Gedney™

Product Description

As vedações de tubulação passante O-Z/Gedney™ fornecem uma maneira positiva de vedar tubos ou conduítes nos pontos em que eles atravessam fundações de concreto de uma estrutura abaixo da superfície do solo ou abaixo do nível de água do solo ou em pontos de entrada através de uma parede ou piso de concreto que devam ser vedados. Os métodos usuais de fazer instalações, como o uso de mangas retas ou bolsas de resina, geralmente não são satisfatórios, pois sua eficiência depende da habilidade e do cuidado do instalador. Se a instalação não for eficaz, poderão ocorrer vazamentos. Poderá ser necessário um volume considerável de tempo e esforço para refazer a vedação. As vedações de tubulação passante O-Z/Gedney™ garantem instalações impermeáveis.